Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Tessent Silicon Executable?

Tessent Silicon Executable (TSE) erzielt niedrigere Testkosten, schnellere Mustervorbereitung und beschleunigtes Debuggen und Diagnosen durch die Verwendung von Hochgeschwindigkeitsschnittstellen und integriertem Designwissen.

Komplexer Mikrochip-Prozessor.

Senken Sie die Testkosten

TSE verwendet PCIe und USB, um im Vergleich zu herkömmlichen digitalen Schnittstellen eine höhere Bandbreite zu erreichen. Dabei werden In-System Test und das Streaming Scan Network (SSN) verwendet, um einen integrierten, effizienten Testzugriffsmechanismus bereitzustellen.

Schnellere Mustervorbereitung

TSE liest Muster, die von Tessent Shell geschrieben wurden, direkt, wodurch die Musterkonvertierung für den Tester entfällt und die Muster bei ATE, SLT und im Prüfstand zu 100% wiederverwendet werden, was zu Produktivitätssteigerungen zwischen Design und Test führt.

Beschleunigtes Debuggen und Diagnosen

TSE versteht und konfiguriert das SSN vollständig. Die Identifizierung fehlgeschlagener Kerne, der erneute Kerntest und die automatisch generierten Ausfallprotokolle für automatische Testgeräte können von Tessent Diagnosis für eine schnelle Analyse direkt gelesen werden.

Optimiert für die Produktion

Die Software wurde für eine optimale Bereitstellung von Protokollmustern konzipiert und minimiert den Aufwand mit einer Multithread-Architektur. In Zusammenarbeit mit großen ATE-Anbietern funktioniert es nahtlos in deren Tester-Umgebungen, einschließlich Unterstützung für mehrere Standorte.

Präziser PCIe-Edge-Anschluss mit vergoldeten Kontakten.

Unterstützt dynamische Variablen

Ändern und erfassen Sie wichtige vordefinierte Teile der Testmuster. Ideal zum Variieren von Geräteparametern und zum Erfassen von Instrumentenmesswerten. Was zuvor mehrere Muster erforderte, kann jetzt mit Parametern erreicht werden, die zur Testzeit auf den Tester angewendet werden, was den Prozess vom Design bis zum Tester vereinfacht.

Montagelinie für Computerchips in einer Produktionsstätte, einer modernen Elektronikproduktionsfabrik.

Integrierte Testmethoden

TSE bietet die Möglichkeit, den Beitrag des OCComp-Kerns in SSN-Statusgruppen zu maskieren, Musterdaten zu patchen, Payloads neu anzuordnen und zu entfernen und Fehler den Core-Instances zuzuordnen, wobei sowohl OCComp als auch Tester Compare verwendet werden. All das kann vom Testprogramm aus gemacht werden, ohne wieder neue Muster entwerfen zu müssen.

Eine Nahaufnahme eines Halbleiters auf einer Leiterplatte.

Erste Schritte