Warum Tessent Diagnosis?
Die Tessent Diagnosis Diagnosis-Lösung identifiziert die Art und den Ort von Defekten und bildet so die Grundlage für eine diagnosegestützte Ertrags- und Ausfallanalyse.
Präzise Identifizierung von Defekten und Zeitfehlern
Verwenden Sie layout- und zellenorientierte Technologien, um den wahrscheinlichsten Ausfallmechanismus, die logische Position und die physische Position eines Defekts zu ermitteln.
Zellbewusste Diagnose
Führen Sie eine Diagnose auf Transistorebene durch, um Defekte in Standardzellen zu identifizieren. Diese Funktion nutzt dasselbe zellenbewusste Fehlermodell, das für zellenbewusstes ATPG verwendet wird, und funktioniert mit jedem Mustertyp.
Hochauflösende Kettendiagnose
Verbessern Sie die Diagnose auf fortgeschrittenen Prozessknoten (5 nm und darunter) um das >1,5-fache. Bietet eine genaue Isolierung auf Transistorebene für Scan-Kettendefekte. Stellt sicher, dass tiefe Punktdefekte präzise isoliert werden können.
Korrelieren Sie mit der DFM-Analyse
Die Diagnoseergebnisse können mit den Ergebnissen der DFM-Analyse korreliert werden, um kritische Konstruktionsmerkmale zu identifizieren. Tessent Diagnosis kann Ergebnisdatenbanken (RDB) von Calibre lesen.
Vertrauenswürdige Technologie
Tessent Diagnosis ist der Marktführer im Bereich Scan-Diagnosetechnologie mit der höchsten Genauigkeitsrate. Mehr als 80% der mit Tessent Diagnosis generierten Berichte wurden durch ein Fehleranalyseverfahren bestätigt.
Verbesserungen der Kettendiagnose mit den Technologien von Tessent
Jayant D'Souza, Senior Product Manager bei Tessent, spricht über die Nutzung der hochauflösenden Kettendiagnosetechnologie von Tessent, um den Ertrag zu steigern und Zeitfenster bis zur Markteinführung einzuhalten, indem systematischere Fehler erkannt und die Problembehebung um bis zu 80% verbessert werden.