Warum Tessent Platform?
Die Tessent Platform hilft IC-Designteams, Qualitätsziele für Fertigungstests schneller und mit weniger Ressourcen im Vergleich zu herkömmlichen DFT-Methoden zu erreichen. Diese produktionserprobte Automatisierung ermöglicht eine einfache, konsolidierte Übergabe zwischen den Teams, was zu einem nachhaltigen und vorhersehbaren Ablauf führt.
Schnellere DFT-Implementierung
Definieren Sie die Absicht mit spezifikationsbasierter IP-Eingabe, einer einzigen, einheitlichen Datenbank und einer auf Tessent Core Description basierenden Datenübertragung. DFT-IP und -Signale werden automatisch für alle Testmodi konfiguriert.
Designkompatibilität
Durch die Nutzung der IEEE 1687 (IJTAG) -Infrastruktur werden Insertion, ICL-Extraktion und PDL-Retargeting sowohl für Tessent als auch für Drittanbieter-IP unterstützt. Für Fertigung und systeminterne Tests werden mehrere Schnittstellen auf Chip-Ebene unterstützt.
Flexible Nutzungsmodelle
Mit integrierten Anpassungen für Selbstbeobachtung und Designbearbeitung im gesamten Flow kann der Flow auf nachhaltige Weise angepasst werden. Benutzerdefinierte DRCs, benutzerdefinierte Befehle und benutzerdefinierte Skripte vor oder nach dem Einfügen können verwendet werden.