Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Tessent MissionMode?

Tessent MissionMode ist die einzige kommerzielle Lösung, die die Infrastruktur für den systemsoftwarebasierten Zugriff auf alle Test- und Diagnosefunktionen bietet, die in einem Automobilchip integriert sind.

Flexible systeminterne Testarchitektur

Bietet Zugriff auf Systemebene mit niedriger Latenz auf alle On-Chip-Testressourcen für Online-Tests und -Diagnosen. Das hierarchische Netzwerk von Scan-Insertion-Bit-Switches ermöglicht die Kommunikation mit den verteilten Testressourcen.

Teststeuerung in Echtzeit

Der Tessent MissionMode MissionMode-Controller kann für den Betrieb in zwei verschiedenen Modi konfiguriert werden: CPU-Zugriffsmodus und Direktspeicherzugriffsmodus (DMA).

ISO 26262 zertifiziert

Tessent MissionMode wird mit einem ISO-26262-Softwaretool-Qualifizierungsbericht geliefert, der den erforderlichen Nachweis der Eignung des Tools für ISO-26262-bezogene Aufgaben liefert.

Fragen Sie einen Experten — Mann und Frau bei einer Beratung in einem Büro.

Sind Sie bereit, mehr über Tessent zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.