Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Tessent IJTAG?

Das Tessent IJTAG-Produkt bietet umfassende Automatisierungsunterstützung für die Implementierung des IEEE 1687-Standards und bietet Plug-and-Play-IP-Test- und Instrumentierungsintegration.

Erstellen Sie eine IJTAG-Umgebung

Suchen und extrahieren Sie die IJTAG Instrument Connectivity Language (ICL) -Netzwerkdaten aus der Gate-Level- oder RTL-Netzliste und erstellen Sie dann das IJTAG-Netzwerk und fügen Sie es ein, um einen einheitlichen Zugriff und eine einheitliche Nutzung der eingebetteten IP zu erhalten.

Überprüfen Sie die IJTAG-konforme IP

Stellen Sie sicher, dass IP dem IEEE-1687-Standard entspricht, und erstellen Sie automatisch Simulationsprüfstände.

Plug-and-Play-IP-Test aktivieren

Verschaffen Sie sich einheitlichen Zugriff auf und Nutzung von Embedded IP unabhängig von der IP-Quelle und erweitern Sie Ihre Optionen für Embedded IP. Eine schnellere Integration macht Planungspläne vorhersehbarer.

Fragen Sie einen Experten — Mann und Frau bei einer Beratung in einem Büro.

Sind Sie bereit, mehr über Tessent zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.