Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Tessent AnalogTest?

Das Testen von analogen Schaltungen war traditionell ein langwieriger, manueller Prozess. Tessent AnalogTest ermöglicht eine 10- bis 100-fache Verkürzung der analogen Silizium-Testzeit im Vergleich zu herkömmlichen Spezifikationstests.

Senken Sie die Testkosten

Analoge Tests erfordern lange Testzeiten auf teuren Mixed-Signal-Testern. Tessent AnalogTest generiert DFT-Schaltungen und digitale Testmuster mit minimalen Auswirkungen, um analoge Schaltungsblöcke auf ausschließlich digitalen Testern in <1 ms zu testen.

Erhöhen Sie die technische Effizienz

Tessent AnalogTest verwandelt analoge DFT- und Testentwicklung in einen schnellen, automatisierten Prozess. Struktur- und Spezifikationstests werden in der Simulation verifiziert, bevor sie auf ATE oder systemintern ausgeführt werden, wodurch die Debug-Zeit reduziert wird.

Maximieren Sie die Abdeckung analoger Tests

Spezifikationstests von analogen Schaltungen können eine geringere Testabdeckung haben, um den Ertragsverlust zu minimieren. DFT und ATPG, die auf digitalen Scans basieren, können simulierte Testmuster liefern, mit denen eine höhere Fehlerabdeckung erreicht wird, ohne den Ertragsverlust zu erhöhen.

Fragen Sie einen Experten — Mann und Frau bei einer Beratung in einem Büro.

Sind Sie bereit, mehr über Tessent zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mit der Tessent AnalogTest-Abdeckung

Finden Sie heraus, wie Sie mit Tessent AnalogTest Escapes bei Herstellungstests für Analog- und Mixed-Signal-Schaltungen minimieren und die Markteinführungszeit eines Produkts verkürzen können.