Questa One Sim FX
Dieser eine, Sim FX bietet eine skalierbare, gleichzeitige Fehlersimulation zur Analyse und Validierung der Belastbarkeit sicherheitskritischer Designs zur Minderung zufälliger Fehler.
Die kollaborativen Funktionen von Testplan Author ermöglichen eine umfassende Erstellung, Verwaltung und Wartung von Testplänen. Es lässt sich in Questa, Anforderungstools und Sicherheitsstandards integrieren und fördert die Überprüfung der Einhaltung. Verbesserung der Prozesse bei gleichzeitiger Gewährleistung von Rückverfolgbarkeit und Transparenz, um den Abschluss zu beschleunigen.
Testplan Author ermöglicht einen effizienten Übergang von bestehenden Testplanmethoden, indem Questa-Testpläne direkt aus Tabellen oder UCDBs importiert werden, wodurch die etablierten Prozesse und Investitionen Ihres Teams erhalten bleiben.
Testplan Author bietet Rückverfolgbarkeit der Überprüfung und verknüpft Anforderungen mit Tests und Abdeckungsmetriken für eine klare Übersicht. Es automatisiert Abschlusskennzahlen und verbessert so die Dokumentation und Rechenschaftspflicht innerhalb des Verifizierungsprozesses.
Die Verwendung von Testplan Author für die Rückverfolgbarkeit von Einhaltung liefert Sicherheitsartefakte für DO-254 und ISO 26262. Es verbessert die Rückverfolgbarkeit, verbessert die Effizienz und vereinfacht Audits, indem es eine organisierte Dokumentation zur Einhaltung der Vorschriften bereitstellt.
Die Verwendung von Testplan Author für die Rückverfolgbarkeit der Implementierung verknüpft den Designcode mit den Anforderungen und gewährleistet so die Einhaltung der Vorschriften. Verbessert die Genauigkeit der Überprüfung, rationalisiert das Management und gewährleistet gründliche Bewertungen während des gesamten Prozesses.
Durch die Verwendung von Testplan Author für die anforderungsorientierte Überprüfung wird die Überprüfung an den Bedürfnissen ausgerichtet, was die Organisation und Rückverfolgbarkeit verbessert. Es rationalisiert den Abschlussprozess und verbessert die allgemeine Effizienz der Überprüfung und die Einhaltung der Vorschriften.
Die Verwendung von Testplan Author für die plangestützte Überprüfung verbessert die Struktur, Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit in der Verifikationsplanung und gewährleistet so ein effizientes Management der Verifikationsprozesse und die Einhaltung der Anforderungen.
Testplan Author erfasst gemeinsam Testpläne, um die Verifizierungsprozesse zu steuern. Es ist in alle Questa VIQ-Anwendungen integriert, unterstützt die Abdeckung mehrerer Engines und nutzt das Lifecycle-Management über Tools wie Siemens Polarion. Durch den Einsatz von Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) sind Daten domänenübergreifend zugänglich, was die Rückverfolgbarkeit von den Anforderungen bis zur Überprüfung gewährleistet.
Siemens Eda bietet umfassenden Kundensupport für Diese eine Verifizierung ist und alle unsere Produkte.
Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen den Leistungsversprechen auf hoher Ebene und den Details auf niedriger Ebene.
Besuchen Sie unseren Blog, um Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen zu erhalten, um Ihnen das Verständnis fortschrittlicher Technologien zur Funktionsüberprüfung zu erleichtern und zu erfahren, wie Sie sie am effektivsten anwenden können.