Stellen Sie eine umfassende Überprüfung sowie die Einhaltung von Protokoll- und Zeitplänen sicher. Das DDR-Speicher-VIP-Portfolio ist ein umfassendes Speicher-VIP-Lösungsportfolio für DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, das von System-on-Chip- (SoC) und Speichercontrollern, die externe SDRAM- und DIMM-Speicherkomponenten verwenden, sowie von DFI-PHY-Entwicklern verwendet wird.
Der DDR VIP implementiert einen kompletten Satz von Modellen, Protokollprüfern und Compliance-Testsuiten und nutzt dabei eine wirklich flexible und offene Architektur, die auf einer zu 100% nativen SystemVerilog- und UVM-Implementierung basiert.
Lieferbestandteile
- PCIe Gen1-6 Dualmode RC/EP, Retimer und PIPE PHY und optionale UCIe PHY-Treiber-BFMs
- Testsuiten zur Einhaltung der Vorschriften
- Benutzerleitfaden