Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Avery Verification IP for Control/Serial Buses Buses?

Ein umfassendes Portfolio an Speicher-VIP-Lösungen für I3C und I2C wird von System-on-Chip- (SoC) und IP-Designern verwendet, um eine umfassende Überprüfung sowie die Einhaltung von Protokoll- und Timing-Anforderungen sicherzustellen. Avery Verification IP for Control/Serial Buses implementiert einen kompletten Satz von Modellen, Protokollprüfern und Compliance-Testsuiten in 100% nativem SystemVerilog und UVM.

Lieferbestandteile

  • I3C/I2C/SMBus-Master- und -Slave-BFMs
  • Testsuite für Compliance
  • Benutzerleitfaden

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Senden Sie uns eine E-Mail

Nehmen Sie Kontakt mit unserem Verkaufsteam auf: 1-800-547-3000 oder 1-503-685-8000

Weitere Informationen

Verification Academy

Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen den Leistungsversprechen auf hoher Ebene und den Details auf niedriger Ebene.

Der Blog von Verification Horizons

Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur Funktionsüberprüfung leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.

Verification Horizons

Die Veröffentlichung von Verification Horizons enthält Konzepte, Werte, Methoden und Beispiele, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur funktionalen Verifikation leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.