Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Dieser Sim DX verwenden?

Dieser Sim DX ist eine Simulationsbeschleunigungsfunktion, die mithilfe der Silizium-Lifecycle-Lösungen von Tessent funktioniert. Mit dieser kombinierten Lösung wird das Risiko, dass die DFT-Abzeichnung zu einem Engpass im Tape-Out-Prozess wird, erheblich reduziert.

Überprüfung serieller ATPG-Muster auf Core-Ebene

DFT-Teams müssen eine große Kombination aus parallelen und seriellen Mustersätzen in einer Reihe von Konfigurationen simulieren. Dieser Sim DX verwendet fortschrittliche DFT-fähige Technologien, um die Produktivität zu maximieren und den Abschlussprozess zu beschleunigen.

ATPG-Musterüberprüfung auf höchster Ebene

Die Überprüfung auf oberster Ebene erhöht den Gesamtaufwand um ein zusätzliches Bestätigungsvolumen. Dazu gehören lang andauernde serielle Simulationen zur Überprüfung der Testinfrastruktur. Dieser Sim DX beschleunigt auch diese Simulationen.

MBIST-Überprüfung

Die Freigabe von MBIST- und BISR-Simulationen kann das Projekt vor erhebliche Herausforderungen stellen
Teams. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bietet die dieses eine DFT Acceleration-Lösung einzigartige Optimierungen, die speziell auf MBIST-Simulationen zugeschnitten sind

Questa One Sim DX

Schnellster Simulator für DFT-Mustersimulationen

Durch die Nutzung der Partnerschaft mit Tessent Lösungen für den Lebenszyklus von Silizium ist Siemens in der Lage, einen Simulator anzubieten, der konkurrierende Simulatoren in einer Vielzahl von Designstilen, von Netzwerk-Switches bis hin zu Grafikkernen, von drahtlosem IoT bis hin zu KI-Beschleunigern, um ein Vielfaches übertrifft. Die unübertroffene Leistung von Dieser Sim DX macht es zu einem unverzichtbaren Tool für Teams, die DFT-Musterverifizierung durchführen.

Nahaufnahme eines Siliziumwafers mit Computerchips während des Herstellungsprozesses.

Vertiefen Sie Ihr Wissen über Dieser eine, Sim

Support Center

Siemens Eda bietet erstklassigen Kundensupport für Dieser eine, Sim und all unsere Produkte.

Verification Academy

Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen Leistungsversprechen auf hoher Ebene und Details auf niedriger Ebene.

Der Blog von Verification Horizons

Besuchen Sie unseren Blog, um Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen zu erhalten, um Ihnen das Verständnis fortschrittlicher Technologien zur Funktionsüberprüfung zu erleichtern und zu erfahren, wie Sie sie am effektivsten anwenden können.