Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Übersicht

Questa Verify Property

Unter der Haube bauen die erstklassigen Motoren von Questa Verify Property mit hoher Kapazität und hohem Durchsatz effektiv auf ihren jeweiligen Stärken auf, indem sie in Echtzeit zusammenarbeiten und so die Überprüfung schneller abschließen.


Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Ingenieurin, die Questa Verify Property auf ihrem Desktop verwendet.
Wesentliche Funktionen

Umfassende Überprüfung ohne Prüfstände

Questa Verify Property ist das perfekte Tool, um die Problemerkennung, Fehlerkorrektur und den Versicherungsabschluss zu beschleunigen. Es verifiziert Designs einfach mit Assertions; es analysiert das Designverhalten im Vergleich zum Verhalten, das durch die Assertions beschrieben wird, und identifiziert alle Designzustände, die vom Anfangszustand aus erreichbar sind.

Formale Überprüfung

Kommende und On-Demand-Veranstaltungen

Sehen Sie sich alle verfügbaren Videoaufzeichnungen zur formellen Überprüfung an unter Akademie für Verifizierung.

Formale Überprüfung

Ausgewählte Whitepapers

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Weitere Informationen

Verification Academy

Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen den Leistungsversprechen auf hoher Ebene und den Details auf niedriger Ebene.

Der Blog von Verification Horizons

Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur Funktionsüberprüfung leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.

Verification Horizons

Die Veröffentlichung von Verification Horizons enthält Konzepte, Werte, Methoden und Beispiele, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur funktionalen Verifikation leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.