Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Wesentliche Funktionen

Formale Überprüfung der IEEE-754-Gleitkomma-Hardware

Ein effektiver Ansatz zur Problemerkennung, der die Erstellung von Referenzmodellen, Testbänken oder Testfällen überflüssig macht. Die zugrundeliegende formale Technologie schafft Vertrauen durch schlüssige Beweise, die über umfangreiche Simulationszyklen hinausgehen.

Die diese Grippe FPU-App wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass FPUs dem IEEE-754-Standard entsprechen, der der Maßstab für die Genauigkeit der Gleitkommaberechnung ist. Es ist von entscheidender Bedeutung für wissenschaftliche, Audio-, Digital- und Grafikcomputer, bei denen Präzision über verschiedene Wertebereiche hinweg von größter Bedeutung ist. Die Nützlichkeit des Tools erstreckt sich auf eine Vielzahl von Hardware, einschließlich ASIC- und FPGA-Chips, die in Systemen, bei denen Sicherheit nicht verhandelbar ist, unverzichtbar sind, wie z. B. in der Instrumentierung von Automobilen und Kernkraftwerken.

  • Die Ausnahmebehandlung ist gründlich, mit Prüfungen auf alle Standardausnahmen wie ungültige Operationen, Nulldivisionen und numerische Über- oder Unterläufe.
  • Die Flexibilität wird durch die Unterstützung verschiedener Rundungsmodi und die Fähigkeit, unterschiedliche Genauigkeitsstufen von halb bis doppelt zu handhaben, mit Optionen für benutzerdefinierte Genauigkeiten nach Bedarf, gewährleistet.
  • Die FPU-App bietet die Flexibilität, Verifizierungsprüfungen an individuelle Hardwarespezifikationen oder vorsätzliche Standardabweichungen anzupassen.
  • Die in der App enthaltenen Konvertierungsfunktionen erleichtern den Übergang zwischen verschiedenen Gleitkommaformaten und zwischen Gleitkommazahlen und vorzeichenbehafteten Ganzzahlen und verbessern so ihre Anwendbarkeit in verschiedenen Berechnungsszenarien.
Formale Überprüfung

Ausgewählte Whitepapers

Formale Überprüfung

Kommende und On-Demand-Veranstaltungen

Sehen Sie sich alle verfügbaren Videoaufzeichnungen zur formellen Überprüfung an unter Akademie für Verifizierung.

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Mehr erfahren

Verification Academy

Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen den Leistungsversprechen auf hoher Ebene und den Details auf niedriger Ebene.

Der Blog von Verification Horizons

Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur Funktionsüberprüfung leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.

Verification Horizons

Die Veröffentlichung von Verification Horizons enthält Konzepte, Werte, Methoden und Beispiele, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur funktionalen Verifikation leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.