Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
WICHTIGE MERKMALE

Verbessern Sie Funktion, Leistung und Kosten

Dieses äquivalente FPGA ermöglicht Verbesserungen der Funktionalität, Leistung und Kosten mit Vertrauen in die Implementierung. Die Verifizierungszeit wird durch die Minimierung der Simulation auf Gate-Ebene und die schnelle Identifizierung von schwer zu erkennenden Problemen im Implementierungsablauf reduziert.

Dieses äquivalente FPGA (Field-Programmable Gate Array) bietet eine Äquivalenzprüfung für FPGA-Implementierungsabläufe, indem es fortschrittliche kombinatorische und sequentielle Prüfer kombiniert, die auf die komplexen Herausforderungen von FPGA-Architekturen und Synthese/P&R (Place and Route) zugeschnitten sind. Flussoptimierungen. Gerätespezifische Profilerstellung und direkte Integrationen mit den Designtools der FPGA-Anbieter konfigurieren die Schritte für Einrichtung, Zuordnung und Vergleich, um sich an die einzigartigen Vergleichsherausforderungen der ausgewählten FPGA-Technologie anzupassen.

Unterstützt erweiterte FPGA-Synthese- und Optimierungsfunktionen, darunter:

  • Feste und verteilte RAM/ROM-Inferenz und Registerpacken
  • DSP-Optimierungen (digitale Signalprozessoren)
  • FSM (Finite-State-Machine) -Neukodierung
  • Registrieren Sie Pipelining und Retiming
  • Optimierungen der Stromversorgung
Formale Überprüfung

Ausgewählte Whitepapers

Formale Überprüfung

Kommende und On-Demand-Veranstaltungen

Sehen Sie sich alle verfügbaren Videoaufzeichnungen zur formellen Überprüfung an unter Akademie für Verifizierung.

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Mehr erfahren

Verification Academy

Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen den Leistungsversprechen auf hoher Ebene und den Details auf niedriger Ebene.

Der Blog von Verification Horizons

Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur Funktionsüberprüfung leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.

Verification Horizons

Die Veröffentlichung von Verification Horizons enthält Konzepte, Werte, Methoden und Beispiele, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur funktionalen Verifikation leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.