Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Wichtiges Merkmal

Questa Analyze Fault vermeidet manuelle Analysen oder Schritte

Im Gegensatz zur Fehlersimulation untersucht die formale Fehleranalyse alle möglichen Eingabeszenarien, ohne dass ein Prüfstand oder ein Stimulus erforderlich ist. Kann verwendet werden, um schwer zu findende sichere Fehler zu identifizieren und zu extrahieren und die Wirksamkeit von Hardware-Schutzmaßnahmen zu messen

Questa Analyze Fault automatisiert die Fehlerausbreitungs- oder Erkennungsanalyse und bietet eine definitive Fehlerklassifizierung sowohl auf RT- als auch auf Gate-Ebene. Es verwendet eine Fehlerdatenbank als Eingabe und ermöglicht optionale Konstruktionseinschränkungen sowie zusätzliche Beobachtungs- und Diagnosepunkte, um den Analyseprozess zu verfeinern

  • Deutliche Verbesserung der IP-Sicherheit und der Sicherheitsanalyse.
  • Konzentriert sich auf Hardware-IP, versiert darin, nicht übertragbare Fehler zu identifizieren und zu isolieren, um die Systemsicherheit zu verbessern.
  • Reduziert die Überprüfungszeit, verbessert die Prozesseffizienz und optimiert methodisch die Fehleranalyse für die Sicherheitsüberprüfung.
  • Hilft bei der Einhaltung von Sicherheitsstandards.
  • Unterscheidet präzise kritische Fehler und verbessert so das Fehlermanagement.
Formale Überprüfung

Ausgewählte Whitepapers

Formale Überprüfung

Kommende und On-Demand-Veranstaltungen

Sehen Sie sich alle verfügbaren Videoaufzeichnungen zur formellen Überprüfung an unter Akademie für Verifizierung.

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Mehr erfahren

Verification Academy

Die Verification Academy vermittelt die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Fähigkeiten eines Unternehmens im Bereich der funktionalen Verifizierung weiterzuentwickeln, und bietet eine methodische Brücke zwischen den Leistungsversprechen auf hoher Ebene und den Details auf niedriger Ebene.

Der Blog von Verification Horizons

Einblicke und Updates zu Konzepten, Werten, Standards, Methoden und Beispielen, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur Funktionsüberprüfung leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.

Verification Horizons

Die Veröffentlichung von Verification Horizons enthält Konzepte, Werte, Methoden und Beispiele, um zu verstehen, was fortschrittliche Technologien zur funktionalen Verifikation leisten können und wie sie am effektivsten angewendet werden können.