Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
WICHTIGE MERKMALE

Reduzieren Sie SEEs und stellen Sie die funktionale Äquivalenz sicher

Precision Hi-Rel bietet mehrere SEE-Abwehrstrategien für sicherheitskritische und hochzuverlässige Anwendungen. Die Integration mit FormalPro LEC bietet die Gewissheit, dass das synthesebasierte Design funktionell dem RTL entspricht, was die DO-254-Zertifizierung gewährleistet.

Dreifache modulare Redundanz (TMR)

TMR ist die beliebteste Abwehrstrategie, die für den Schutz vor SEUS/SETs in FPGAs verwendet wird. Precision Hi-Rel bietet die größte Auswahl an TMR-Modi — LTMR, DTMR, GTMR und Intelligent Selective TMR (iSTMR), sodass Benutzer zwischen Sicherheit, Fläche und Leistung abwägen können. Das Einfügen von TMR auf Syntheseebene bietet eine bessere Benutzerkontrolle und eine bessere QoR.

Eine Person steht vor einem großen Bildschirm, auf dem ein farbenfrohes abstraktes Design abgebildet ist.

Treten Sie der IC-Design-Community bei

Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.

Unterstützung für Präzisionssynthese

Greifen Sie auf ausführliche Dokumentation, Schulungsressourcen und mehr zu.

EDA-Beratung

Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.