Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Erkunden Sie zusätzliche Ressourcen

WICHTIGE MERKMALE

Photonisches Design

Erstellen Sie Ihr PIC-Design mit erheblicher Produktivitätssteigerung, indem Sie entweder eine schematische oder eine Layout-First-Entwurfsmethode verwenden, beide mit automatisiertem Wellenleiter-Routing.

Nur Layoutdesign

  • Erstellen Sie ein PIC-Design in einem IC-Layout-Editor
  • Mit Drag & Drop oder einer skriptgesteuerten Methode
  • Verwenden Sie von der Gießerei gelieferte, vom Benutzer entwickelte Komponenten oder eine Kombination
  • Eine Simulationsnetzliste kann als Input für unsere Partner für photonische Simulationen erstellt werden
Slide8 LayoutNur Bild mzm

Vereinfachung des photonischen Layouts

  • Einfache Erstellung und Bearbeitung von Wellenleitern
  • Automatisches Einfügen von Kreuzungen
  • Präzises Einrasten an optischen Pins
  • Wave-Anleitung zum Pin-Checken
Ein Werbebild für ein Produkt mit einer Person in einem blauen Hemd und weißem Hintergrund.

Vollständiger PIC-Designablauf

  • Photonische Layoutverifizierung mit den gleichungsbasierten Konstruktionsregeln von Calibre
  • Photonische Simulation wird durch die Integration mit unseren Partnern unterstützt

    • Simulationspartner sind Optiwave, VPIPhotonics und Lumerical
  • Photonische PDKs sind von mehreren Herstellern erhältlich
  • Skriptfähig mit Python
  • L-Edit Photonics ist sowohl für Linux® als auch für Windows® verfügbar
Slide9 LayoutNur ZoomIn, Bild mzm, ZoomIn

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Senden Sie uns eine E-Mail

Nehmen Sie Kontakt mit unserem Verkaufsteam auf: 1-800-547-3000 oder 1-503-685-8000