WICHTIGE MERKMALE
L-Edit MEMS ist der Goldstandard für MEMS-Design. Mit echter nativer Kurvenunterstützung ist es das einzige Tool, das speziell für MEMS- und IC-Design entwickelt wurde. Es ist die Grundlage des digitalen MEMS-Zwillings und unterstützt Gerätedesign, 3D-Fertigungsmodellierung und Simulation im Rahmen von Partnerschaften.
Vollständige Umgebung für MEMS-Design
- Unterstützung für echte Kurven
- Verbesserte boolesche Operationen
- Erweiterte Bearbeitungsunterstützung:
- Objekt einrasten
- Basispunkt
- Ausrichtung
- Fase/Filet
- Technologie konfigurierbar
- Bauteilbibliotheken, die die Wiederverwendung von Designs ermöglichen
- Überprüfung der Entwurfsregeln

MEMS Digital Twin Flow
- Solide Modellierung mit SoftMEMS
- Erstellen Sie ein 3D-Volumenmodell aus den Layoutdaten und der Beschreibung des Herstellungsprozesses
- Gibt eine grafische 3D-Darstellung des MEMS-Herstellungsprozesses
- Exportieren Sie Modelle für 3D-Analysen in FEM/BEM-Simulatoren
- Multiphysikalische Simulation mit beliebten FEM-Analysetools
- Ansys, Comsol und OnScale

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?
Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.
Nehmen Sie Kontakt mit unserem Verkaufsteam auf: 1-800-547-3000 oder 1-503-685-8000