Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum die Veloce Power-App?

Die Veloce Power-App generiert präzise Leistungsprofile, indem sie das Design unter realistischen Workloads und Testszenarien analysiert und dabei Standardbibliotheken nutzt. Die Profilerstellung kann auf bestimmte IPs und Unterkomponenten ausgerichtet werden, wobei die Ergebnisse in Register-, Takt-, Speicher- und Kombinationsleistungstrends aufgeschlüsselt werden. Diese Profile unterstützen Leistungstrendanalysen und Spitzenerkennung.

Zusätzlich wird eine logische Heatmap generiert, die die Leistungsdichte zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Simulation anzeigen kann. Der Trend zur Stromversorgung hat eine hohe Korrelation mit der Abmeldung von Elektrowerkzeugen. Da die Veloce-Plattform über vollständige interne Transparenz verfügt, erfordert die Aktivierung der Leistungsprofilerstellung keine zusätzliche Emulationskapazität, um die volle Genauigkeit zu erreichen.

Der Ablauf ist sowohl für Netzlistendesigns auf Register-Transfer-Level (RTL) als auch für Gate-Level-Designs verfügbar. Für tiefgehende Analysen ermöglicht die grafische Benutzeroberfläche (GUI) der Leistungstrendanalyse verschiedene Dashboards wie Energietrend, Leistungstrend und Registerumschaltverhältnis (Prozentsatz der Q-Schalter im Vergleich zur Gesamtzahl der Register). Funktionen wie Zeitzonenidentifizierung und -auswahl ermöglichen es dem Benutzer, Interessengebiete für weitere Analysen zu identifizieren und Zeitzonendateien für Stimulusgenerierung und Elektrowerkzeuge zu generieren.

Die wichtigsten Funktionen:

  • Generiert Leistungstrends sowohl für RTL als auch für Netlist im Kontext realistischer Workloads und identifiziert Spitzenzeiten.
  • Generieren Sie Streaming-Daten für das Application Program-Interface (API), die Fast-Signal-Datenbank (FSDB)/oder das Switching Activity Interchange Format (SAIF) für Elektrowerkzeuge für eine vollständige SoC-Leistungsüberprüfung mit Unified Power Format (UPF).
  • Extrahiert automatisch Kennzahlen zur Erfassung von Bundesstaaten und Bundesstaaten beim Übergang, um Lücken zu identifizieren und zusätzliche Szenarien zu entwickeln, um sie zu schließen.
  • Integrierte statische und dynamische Assertions erkennen Probleme frühzeitig, und fortschrittliche Debug-Tools (wie die Deaktivierung von Beschädigungen und X-fähige Wellenform-Dumps) vereinfachen das Debuggen auf allen Hardware- und Softwareebenen.

Wichtige Attribute

Datengenerierung für Elektrowerkzeuge

Die Veloce Power App bietet dateibasierte Ausgaben für zyklusgenaue Leistungsanalysen mit Fast-Signal Database (FSDB)/und für durchschnittliche Leistung mithilfe des Switching Activity Interchange Format (SAIF). Streaming-APIs reduzieren auch die Festplattennutzung und die Verarbeitungszeit, indem sie nachgeschalteten Elektrowerkzeugen nur wichtige Daten zur Verfügung stellen.

HAV Visualizer-Screenshot — Bericht.

Power-Aware-Verifizierung mit UPF

Die vollständige SoC-Emulation mit Unified Power Format (UPF) findet Probleme im Zusammenhang mit der Stromversorgung, die in der Simulation normalerweise übersehen werden, insbesondere bei langen Tests und realistischen Workloads. Die Veloce Power App instrumentiert die leistungsabhängige Logik automatisch und unterstützt sowohl On-Chip- als auch Off-Chip-Power-Management-Controller.

HAV Power Graphing.

Deckung für leistungsabhängige Verifizierung

Wie die Funktionsüberprüfung hängt auch die leistungsabhängige Überprüfung von einer umfassenden Abdeckung ab. Die Veloce Power App extrahiert automatisch Kennzahlen zur Abdeckung von Bundesstaaten und Bundesstaaten und hilft Benutzern dabei, Lücken zu identifizieren und zusätzliche Szenarien zu entwickeln, um sie zu schließen.

HAV Power Graphing.

Verwandte Ressourcen