Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Schnellere Leistungsprofile

Veloce Powerstream App

Die Veloce PowerStream App generiert Leistungsdaten für den gesamten SoC mit Hunderten von kHz über die gesamte Dauer der Software-Workloads. Dies ermöglicht eine frühzeitige Leistungsanalyse unter Verwendung realer Arbeitslasten und erleichtert so wirkungsvolle Entscheidungen.


Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Kühlkörper auf einer Leiterplatte montiert.

Warum die Veloce Powerstream App?

Veloce Powerstream ermöglicht eine frühe Leistungsanalyse auf RTL-Ebene bei 100 kHz mit detaillierten Leistungskennzahlen für die gesamte Dauer realer Workloads. Darüber hinaus ermöglicht es die Erkennung wichtiger Bereiche für eine detailliertere Leistungsschätzung und die Erzeugung von Impulsen für die Abmeldung von Elektrowerkzeugen. Es ermöglicht Designteams zu lernen, wie sich jeder einzelne RTL-Block im gesamten SoC-Kontext bei realen Workload-Vorgängen verhält. Diese Informationen können sowohl RTL-Designer als auch Softwareingenieure zu Interessengebieten in ihren Designs führen und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz ergreifen. Aber im weiteren Verlauf des Entwurfs verlagert sich die Aufmerksamkeit auf genauere Leistungszahlen für genaue Leistungshüllen, thermische Analysen und Verpackungen. Veloce Powerstream identifiziert die Bereiche, in denen Spitzenleistung und mögliche Di/DT-Werte auftreten, und generiert Anregungen für Elektrowerkzeuge zur weiteren Analyse.

  • Generierung von Leistungstrend und Leistungsmetriken für vollen SoC bei 100 kHz
  • Mit Modular Replay und der PowerStream App ist eine frühzeitige Leistungsanalyse für den gesamten SoC möglich
  • VDA und KPI werden es ermöglichen, den Entwurf über mehrere Generationen hinweg und mehrere Entwurfsrevisionen nachzuverfolgen
  • Die hundertprozentige Sichtbarkeit von Veloce ermöglicht die Generierung von Impulsen für Elektrowerkzeuge ohne Kapazitätseinbußen
  • Direkte Integration mit Elektrowerkzeugen

Wichtige Attribute

Datengenerierung für Elektrowerkzeuge

Die Veloce Power App bietet dateibasierte Ausgaben für zyklusgenaue Leistungsanalysen mit Fast-Signal Database (FSDB)/und für durchschnittliche Leistung mithilfe des Switching Activity Interchange Format (SAIF). Streaming-APIs reduzieren auch die Festplattennutzung und die Verarbeitungszeit, indem sie nachgeschalteten Elektrowerkzeugen nur wichtige Daten zur Verfügung stellen.

HAV Visualizer-Screenshot — Bericht.

Power-Aware-Verifizierung mit UPF

Die vollständige SoC-Emulation mit Unified Power Format (UPF) findet Probleme im Zusammenhang mit der Stromversorgung, die in der Simulation normalerweise übersehen werden, insbesondere bei langen Tests und realistischen Workloads. Die Veloce Power App instrumentiert die leistungsabhängige Logik automatisch und unterstützt sowohl On-Chip- als auch Off-Chip-Power-Management-Controller.

HAV Power Graphing.

Deckung für leistungsabhängige Verifizierung

Wie die Funktionsüberprüfung hängt auch die leistungsabhängige Überprüfung von einer umfassenden Abdeckung ab. Die Veloce Power App extrahiert automatisch Kennzahlen zur Abdeckung von Bundesstaaten und Bundesstaaten und hilft Benutzern dabei, Lücken zu identifizieren und zusätzliche Szenarien zu entwickeln, um sie zu schließen.

HAV Power Graphing.

Verwandte Ressourcen