Verkürzen Sie die Zeit für die ISO-26262-Zertifizierung
Beschleunigen Sie die Zeit bis zur ISO-26262-Zertifizierung mithilfe einer gemeinsamen FuSA-Datenbank.
Die Entwicklung eines Automobil-ICs ist sehr umfangreich, komplex und beinhaltet viele Ineffizienzen. Veloce Fault trägt durch Sicherheitsanalyse, sichere Logikeinfügung und Sicherheitsüberprüfung dazu bei, erfolgreiche Sicherheits-IC-Kampagnen voranzutreiben.
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Die Veloce Fault App bietet in Verbindung mit der Siemens EDA Fault Injection-Plattform eine nahtlos integrierte und durchgängige ISO26262-zertifizierte Lösung zur Fehlerinjektion.
Die Veloce Fault App bietet eine Engine zur Ausführung von Emulationen mit hohem Durchsatz als Teil der Siemens EDA Fault Injection Platform. Mithilfe der Austemper SafetyScope-Strukturanalyse-Engine zur Generierung einer effizienten Fehlerliste führt die Veloce Fault App den Stimulus aus, wendet Fehler an und kategorisiert schließlich das Ergebnis. Die endgültigen FMEDA-Metriken werden mit Austemper SafetyScope berechnet. Die gesamte Toolkette dreht sich um eine gemeinsame FuSA-Datenbank, die einen nahtlosen Datenaustausch ermöglicht.
Beschleunigen Sie die Zeit bis zur ISO-26262-Zertifizierung mithilfe einer gemeinsamen FuSA-Datenbank.
Durch die Verwendung einer gemeinsamen API für die FuSA-Datenbank werden alle manuellen Eingriffe und Ineffizienzen bei der Verwendung mehrerer Punktwerkzeuge vermieden.
Die Veloce Fault App automatisiert den Prozess der Strukturanalyse und Fehlerinjektion bei den größten Full-Chip-SoC-Level-Designs vollständig.
Siemens EDA ist das erste Unternehmen, das eine vollautomatische, durchgängige FuSA-Lösung entwickelt und einsetzt, einschließlich des Austemper SafetyScope-Strukturanalyse-Frontends, der Siemens FuSA-Datenbank für den Datenaustausch, der Veloce Fault App für die Emulation und schließlich Austemper Kaleidoscope für die gleichzeitige Fehlersimulation.

Die Veloce Fault App liest die Datenbank während der Kompilierzeit mithilfe einer gemeinsamen API und instrumentiert alle Fault-Netze. Veloce injiziert dann automatisch die Fehler und verfolgt den Fortschritt und das Ergebnis jedes Durchlaufs. Veloce klassifiziert alle Fehler, aktualisiert die Datenbank und SafetyScope erstellt die endgültigen Sicherheitsmetriken.