Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum die Veloce De-ICE App?

Die In-Circuit-Emulation gibt Benutzern Selbstvertrauen, da sie die Ausführung realer Szenarien vor dem Aufnehmen ermöglicht. ICE-Basisflows erfordern jedoch eine physische Hardwarekonfiguration während der Ausführung der Emulation. Dies schränkt die Portabilität von Designdatenbanken ein und schränkt die Zusammenarbeit, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit zwischen den Teammitgliedern ein. Veloce de-ICE überwindet ICE-basierte Debug-Herausforderungen, indem es Folgendes bietet:

  • Eine deterministische, wiederholbare Debugging-Umgebung
  • Eine skalierbare, gemeinsam nutzbare und flexible Emulationsumgebung
  • Fähigkeit, erweiterte Debugging-Funktionen innerhalb des Veloce-Ökosystems zu nutzen

Wesentliche Funktionen

Eine umfassende Lösung

Die Veloce de-ICE App ermöglicht es Ingenieuren, dynamischen ICE-Setups Determinismus und Wiederholbarkeit zu verleihen, wodurch eine konsistente und zuverlässige SoC-Verifizierung von Zyklus zu Zyklus gewährleistet wird. Durch die nahtlose Aktivierung von Simulationsdebugfunktionen in der dynamischen ICE-Umgebung öffnet die de-ICE-App die Tür zu fortschrittlichen Debugging-Methoden, einschließlich Assertion-basierter Verifizierung und Protokollüberwachung.

Zwei Ingenieure debuggen Softwarecode.

Beseitigen Sie körperliche Abhängigkeit

Die Veloce de-ICE App macht die Abhängigkeit von einer physischen ICE-Hardwareeinrichtung während der Wiedergabe überflüssig, wodurch die Designdatenbanken portabel werden und die Zusammenarbeit vereinfacht wird. Es führt ein Maß an Flexibilität und Zugänglichkeit ein, das zuvor nicht verfügbar war, befreit Ingenieure von den Einschränkungen bestimmter Hardwarekonfigurationen und fördert eine agilere und kollaborativere SoC-Entwicklungsumgebung.

Debuggen einer Computer-Hauptplatine.

Verwandte Ressourcen