Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
WICHTIGE MERKMALE

Schnelles Erkunden und Optimieren der Stromversorgung

Catapult beschleunigt die Erkundung verschiedener Architekturkompromisse und schätzt die Leistung, Leistung und Fläche für jede HLS-Lösung. Catapult führt automatisch feinkörnige Stromsparoptimierungen durch, um die Schaltaktivität im RTL zu minimieren, um die größtmögliche Energieeinsparung zu erzielen.

Select...

Schätzung und Analyse per Knopfdruck

Catapult verwendet die HLS-Testbench-Konfiguration, die bereits für die Verifizierung verwendet wird, und steuert automatisch die Simulation generierter RTL-Lösungen. Erfasste Schaltdaten und die Technologiebibliothek ermöglichen es der eingebetteten PowerPro-Engine, Designern schnelles Feedback zu den ungefähren Stromkosten von HLS-Blöcken zu geben, was Erkundungen und Architekturoptimierungen ermöglicht.

Flussdiagramm zur Leistungsschätzung

Catapult-Schulung auf Abruf

Die On-Demand-Schulungsbibliothek Catapult High-Level Synthesis (HLS) enthält eine Reihe von Lernpfaden mit Modulen zur Einführung von Ingenieuren in HLS und Verifikation auf hoher Ebene.

Hochrangige Gruppe für Synthese und Verifikation

Eine Gruppe, um die Feinheiten des Entwurfs und der Verifizierung mit den EDA HLS- und HLV-Tools von Siemens zu besprechen. Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.

HLS Libs

Ein kostenloser und offener Satz von Bibliotheken, implementiert in Standard-C++ für bitgenaues Hardware- und Softwaredesign. Es ist eine offene Community für den Austausch von Wissen und geistigem Eigentum für HLS, die genutzt werden kann, um sowohl die Forschung als auch das Design zu beschleunigen.

HLS Blog für Design und Verifizierung

Blog über Entwurfs- und Verifikationsmethoden und -techniken der nächsten Generation auf hoher Ebene (HLS).

Katapult-Unterstützung

Greifen Sie auf ausführliche Dokumentation, Veröffentlichungen, Ressourcen und mehr zu.

EDA-Beratung

Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.