Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Wesentliche Funktionen

Krummliniger OPC-Motor

Die Calibre Curvilinear OPC-Engine kann rechteckige Formen in krummlinige Muster umwandeln und sicherstellen, dass das EPE-Ziel erreicht wird. Es führt SRAF-Druckprüfungen für gekrümmte Formen durch und wendet gleichzeitig MRC-Beschränkungen an, um eine qualitativ hochwertige krummlinige Maskengenerierung sicherzustellen.

Schnelle Laufzeit und Qualität

Schnelle krummlinige OPC-Komplettlösung

Calibre nmcLOPC ermöglicht den krummlinigen Hybrid-ILT-OPC-Fluss, der die erforderliche lithografische Qualität mit einer schnelleren Laufzeit als mit einer vollständigen ILT-Lösung liefert. Dieser Flow kann verwendet werden, um krummlinige Masken zu erzeugen, die für Silizium-Photonik benötigt werden, oder für geradlinige Designs für Logik oder Speicher.

Eine Nahaufnahme eines Chips mit einem Leiterplattendesign darauf.
Effizienz und Genauigkeit

Native krummlinige Polygondarstellung

Im Gegensatz zu herkömmlichen OPC-Engines, die auf Manhattan-Kantenbewegungen angewiesen sind, wendet Calibre nmcLOPC eine native krummlinige Polygondarstellung mit Bezier-Splines an und führt eine Spline-basierte Korrektur durch, indem es eine „OPC-Kurve“ bewegt. Dieses neue Format kommt nicht nur der Verbesserung der Genauigkeit zugute, sondern mindert auch die Explosion der Datengröße, die durch krummlinige Masken verursacht wird.

Person in schwarzem Shirt, vor einer weißen Wand stehend, hält einen dunklen Gegenstand, vor unscharfem Hintergrund.
Mustertreue und Genauigkeit

Fortschrittliche OPC-Modellierungslösungen für krummlinige Masken

Das Calibre OPC-Kernmodell kann die 3D-elektromagnetischen Feldeffekte der Maske für krummlinige Masken präzise modellieren. Die Verwendung von SEM-Konturen für die Modellkalibrierung auf krummlinige Muster ermöglicht es, das tatsächliche Verhalten auf dem Wafer zu beschreiben. Die fortschrittliche Calibre nmCLOPC nmcLOPC-Technologie maximiert den Anspruch auf Lithografie und erreicht die erforderliche OPC-Genauigkeit.

Eine Person steht vor einer weißen Wand mit einem Schwarzweißbild einer Katze darauf.

Verwandte Ressourcen

Sind Sie bereit, mehr über Calibre zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten! Nehmen Sie heute Kontakt mit unserem Team auf

Rufen Sie an: 1-800-547-3000

Beratungsdienste von Calibre

Wir helfen Ihnen bei der Einführung, Bereitstellung, Anpassung und Optimierung Ihrer komplexen Designumgebungen. Durch den direkten Zugang zu Technik und Produktentwicklung können wir auf tiefgreifendes Fach- und Fachwissen zurückgreifen.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem einfach zu bedienenden Ort -
Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

Design und Herstellung von Calibre IC-Geräten

Die Calibre-Toolsuite bietet eine genaue, effiziente und umfassende IC-Verifizierung und -Optimierung über alle Prozessknoten und Designstile hinweg und minimiert gleichzeitig den Ressourcenverbrauch und die Zeitpläne für das Tapeout.