Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Calibre nmCLBIAS?

Da die fortschrittliche Lithografie die traditionellen Geometrien Manhattans hinter sich lässt, entsprechen Masken- und Wafer-Realitäten nicht mehr der idealisierten geradlinigen Designabsicht. Mit abgerundeten Ecken, zunehmender Musterkomplexität und der Zunahme krummliniger Maskenflüsse, die durch Mehrstrahl-Maskenschreiber ermöglicht werden, unterstützt Calibre NMCLBias die Umstellung der Branche hin zu einer genaueren, herstellbaren Musterdarstellung für Prozesse der nächsten Generation.

Wesentliche Funktionen

Prä-OPC-Verzerrung/Retargeting für krummlinige Designs

Calibre NMCLBias ist eine krummlinige Version des produktionsgehärteten Calibre NMBias-Werkzeugs, das seit über 12 Jahren von großen Gießereien verwendet wird. Calibre nmCLBIAS ist ein skalierbares und effizientes Retargeting-Tool, das Biasing-Lösungen für krummlinige Designs bietet.

Genauigkeit und Qualität

Hochwertiges krummliniges Pre-OPC-Retargeting

Calibre NmclBias bietet regelbasiertes Biasing/Retargeting für krummlinige Designs mit verbesserter Kantenfilterung zur Klassifizierung, verbesserter Kantenbewegungs-Engine und allmählicher Fragmentglättung an Ecken.

Person in schwarzem Shirt, vor einer weißen Wand stehend, hält einen dunklen Gegenstand, vor unscharfem Hintergrund.
Skalierbar und effizient

Exzellente Laufzeitleistung

Die Calibre nmCLBIAS Retargeting-Engine bietet skalierbare und effiziente Pre-OPC-Retargeting- und Biasing-Lösungen, um die Laufzeitanforderungen der Kunden zu erfüllen.

Konzentrierter Profi in blauem Hemd, analysiert Datendiagramm mit intensiver Konzentration, Schatten an der Wand sichtbar
Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität

Einfach zu bedienende Retargeting-Engine

Calibre NMCLBias ist einfach zu verwenden und flexibel. Es ermöglicht eine benutzerdefinierte Fragmentierungssteuerung, Tag-basierte Verzerrung, eine Tabellenspezifikation für Verzerrungsregeln und die Interpolation von Verzerrungsregeln und mehr.

Person in schwarzem Shirt, vor einer weißen Wand stehend, hält einen dunklen Gegenstand, vor unscharfem Hintergrund.

Sind Sie bereit, mehr über Calibre zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten! Nehmen Sie heute Kontakt mit unserem Team auf

Rufen Sie an: 1-800-547-3000

Beratungsdienste von Calibre

Wir helfen Ihnen bei der Einführung, Bereitstellung, Anpassung und Optimierung Ihrer komplexen Designumgebungen. Durch den direkten Zugang zu Technik und Produktentwicklung können wir auf tiefgreifendes Fach- und Fachwissen zurückgreifen.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem einfach zu bedienenden Ort -
Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

Design und Herstellung von Calibre IC-Geräten

Die Calibre-Toolsuite bietet eine genaue, effiziente und umfassende IC-Verifizierung und -Optimierung über alle Prozessknoten und Designstile hinweg und minimiert gleichzeitig den Ressourcenverbrauch und die Zeitpläne für das Tapeout.