Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Technisches Papier

MRC für krummlinige Maskenformen

Die Generierung krummliniger Maskenformen mit optischer Näherungskorrektur (OPC) anstelle von reinen rechteckigen Formen wird als Methode zur Verbesserung der Leistung der Wafer-Lithografie immer realistischer. Der Hauptvorteil der Verwendung krummliniger Formen ist ein verbessertes Prozessfenster, was bedeutet, dass das Waferbild während der Belichtung weniger empfindlich auf Dosis- und Fokusbedingungen reagiert. Mit der erhöhten Rechenleistung der neuesten Hochleistungscluster und der Verfügbarkeit von Mehrstrahl-Maskenschreibern (MBMW) können diese Vorteile der Wafer-Lithografie an Technologieknoten realisiert werden, die derzeit entwickelt werden.

Eine sehr praktische Herausforderung bei der Produktion von Masken mit krummlinigen Formen ist die Verfügbarkeit zuverlässiger Maskenregelprüfungen (MRC). Die OPC-Engine muss nicht nur Formen generieren, die herstellbar sind, sondern die Maskenwerkstatt benötigt auch eine Methode, um zu überprüfen, ob die eingehenden Maskendaten herstellbar sind. Für krummlinige Maskenformen ist das schwieriger als für rechteckige Maskenformen, da einfache Breiten- und Leerzeichen nicht mehr ausreichen.

In diesem Artikel erörtern wir einen umfassenden Satz von MRC-Grenzwerten und demonstrieren die Effektivität einer MRC-Engine, die mit krummlinigen Eingabedaten arbeitet. Zu den hier verwendeten Rules gehören die Mindestbreite der exponierten Merkmale, der Mindestabstand zwischen exponierten Merkmalen, die Mindestkrümmung von konvexen und konkaven Formen sowie die Mindestfläche der exponierten Merkmale.

Stapel weißer Papierblätter mit blauen und orangefarbenen geometrischen Formen
Wesentliche Funktionen

Krummlinige MRC-Suite mit vollem Chip zur Maskenverifizierung

Calibre enthält eine umfassende Reihe von Prüfungen, die die Herstellbarkeit des gesamten krummlinigen Maskenlayouts vor der Maskenherstellung überprüfen, einschließlich Maskenregeln für Krümmung, Breite, Abstand, Fläche und mehr, um sicherzustellen, dass die komplexen, nicht rechteckigen Formen, die für fortgeschrittene Masken generiert wurden, herstellbar sind.

Ausgewählte Ressourcen zur Calibre Curvilinear Verification

Erkunden Sie unsere empfohlenen Ressourcen, um mehr über Calibre Curvilinear Verification zu erfahren.

häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen zur Calibre Curvilinear Verification

Sind Sie bereit, mehr über Calibre zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten! Nehmen Sie heute Kontakt mit unserem Team auf

Rufen Sie an: 1-800-547-3000

Beratungsdienste von Calibre

Wir helfen Ihnen bei der Einführung, Bereitstellung, Anpassung und Optimierung Ihrer komplexen Designumgebungen. Durch den direkten Zugang zu Technik und Produktentwicklung können wir auf tiefgreifendes Fach- und Fachwissen zurückgreifen.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem einfach zu bedienenden Ort -
Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

Design und Herstellung von Calibre IC-Geräten

Die Calibre-Toolsuite bietet eine genaue, effiziente und umfassende IC-Verifizierung und -Optimierung über alle Prozessknoten und Designstile hinweg und minimiert gleichzeitig den Ressourcenverbrauch und die Zeitpläne für das Tapeout.