Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Die wichtigsten Funktionen

Umfassende, analysegestützte Layoutänderung

Die Calibre YieldEnhancer SmartFill-Funktionalität kombiniert fortschrittliche Konstruktionsanalysen mit mehreren Fülllösungen für die optimale Füllstrategie, die konstruktionsbedingt sowohl für digitale als auch für analoge Designs korrekt ist. SmartFill ermöglicht es Designern, komplexe IC-Füllbeschränkungen in einem einzigen Durchgang zu erfüllen.

Optimale Füllstrategie

SmartFill, die branchenweit führende Abfülllösung

Die Calibre YieldEnhancer SmartFill-Funktionalität kombiniert fortschrittliche Konstruktionsdichteanalysen mit mehreren Fülllösungen für die optimale Füllstrategie für konstruktionsgerechte Ergebnisse sowohl in digitalen als auch in kundenspezifischen/analogen Designs. SmartFill ermöglicht es Designern, komplexe IC-Füllbeschränkungen in einem einzigen Durchgang zu erfüllen, mit minimalen Auswirkungen auf die Schaltungsleistung

Ein Wissenschaftler in Laborkittel und Schutzbrille untersucht einen Siliziumwafer in einer Reinraumumgebung.
Zeit bis zur Markteinführung

Optimierte Layoutänderung, die in Designabläufe passt

Zu den Calibre YieldEnhancer-Flows gehören Time-to-Market-Lösungen wie ECO Fill. Durch die Fähigkeit, LEF/DEF zu lesen und Änderungen in einer inkrementellen DEF herauszuschreiben, passt das Tool in alle P&R-Umgebungen

Ein Wissenschaftler in Laborkittel und Schutzbrille untersucht einen Siliziumwafer in einer Reinraumumgebung.
Fertigstellung des Entwurfs

Programmierbare Edge-Modifikation

Die programmierbare Kantenmodifikation Calibre YieldEnhancer ist eine Sammlung automatisierter Funktionen zur Bearbeitung von Kanten und Polygonen. DFM Property bestimmt, um wie viel die Form verschoben werden soll, und weist dann dem Polygon den Wert zu. Das Calibre YieldEnhancer-Tool liest dann die Eigenschaft und verschiebt das Layout.

Laborausrüstung mit Digitalanzeige und Bedienfeld auf Metalloberfläche

Ausgewählte Ressourcen von Calibre YieldEnhancer

Erkunden Sie unsere empfohlenen Ressourcen oder besuchen Sie die vollständige Calibre YieldEnhancer-Ressourcenbibliothek, um On-Demand-Webinare, Whitepapers und Informationsblätter anzusehen.

Sind Sie bereit, mehr über Calibre zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten! Nehmen Sie heute Kontakt mit unserem Team auf

Rufen Sie an: 1-800-547-3000

Beratungsdienste von Calibre

Wir helfen Ihnen bei der Einführung, Bereitstellung, Anpassung und Optimierung Ihrer komplexen Designumgebungen. Durch den direkten Zugang zu Technik und Produktentwicklung können wir auf tiefgreifendes Fach- und Fachwissen zurückgreifen.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem einfach zu bedienenden Ort -
Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

Design und Herstellung von Calibre IC-Geräten

Die Calibre-Toolsuite bietet eine genaue, effiziente und umfassende IC-Verifizierung und -Optimierung über alle Prozessknoten und Designstile hinweg und minimiert gleichzeitig den Ressourcenverbrauch und die Zeitpläne für das Tapeout.