Die Calibre xACT xAct-Plattform mit integrierter Calibre xACT 3D- und Calibre xL xL-Funktionalität bietet Designern ein schnelles, hochgenaues und vielseitiges Tool zur parasitären Extraktion, das die Simulation nach dem Layout für eine Vielzahl von Designs und fortschrittlichen Prozessknoten ermöglicht. Mit Attofarad-Genauigkeit, hoher Leistung und fortschrittlicher Gerätemodellierung gibt die Calibre xACT XAct-Lösung Designern die Gewissheit, dass ihr Chip die Leistungserwartungen erfüllt oder übertrifft.
Eine genaue parasitäre Extraktion ist entscheidend für die Leistung und Zuverlässigkeit des Designs integrierter Schaltungen.
Präzise Ergebnisse der parasitären Extraktion sind für Entwickler von leistungsstarken integrierten Schaltungen (ICs) an fortgeschrittenen Knoten von größter Bedeutung. Fortschrittliche Tools zur parasitären Extraktion wie die Calibre xACT XAct-Plattform kombinieren die Genauigkeit des Feldlösers mit tabellenbasierter Geschwindigkeit, um eine schnelle und dennoch genaue parasitäre Extraktion für alle Arten von IC-Designs zu ermöglichen, einschließlich digitaler anwendungsspezifischer integrierter Schaltungen (ASICs), System-on-Chips (SoCs), Analog/Mixed-Signal (AMS), Radiofrequenz (RF), geistiges Eigentum (IP), Zellbibliotheken und sowohl digitale als auch analoge kundenspezifische Designs. Integrierte Heuristiken wählen automatisch die geeignete Extraktionsmaschine und Technik für Backend-of-Line- (BEOL) und Middle-of-Line-Geometrien (MOL) aus, sodass Ingenieure unabhängig vom Designstil die optimale Mischung aus Genauigkeit und Leistung erzielen können.
Mit ihrer Fähigkeit, komplexe Geräte wie FinFETs, komplexe Prozesse wie Multi-Patterning und Routing außerhalb von Manhattan und Spezialprozessen wie Hochfrequenz-Designextraktion, TICER-Reduzierung und Breitband-Range-Sweeps schnell und präzise zu verwalten, unterstützt die Calibre xACT XAct-Plattform alle Anforderungen an parasitäre Extraktion im fortschrittlichen Prozessknotendesign.