Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Verbesserung der Produktivität durch effizienteres LVS-Debug

Calibre RVE RVE-Utilities helfen Designern dabei, LVS-Fehler schneller zu debuggen und zu beheben, und machen gleichzeitig mehrere komplette LVS-Läufe überflüssig. Die interaktive Kurzisolierung bietet einen systematischen und priorisierten Kurzschluss-Debugging-Prozess. Korrekturvorschläge im Klartext helfen Designern, die Ursache von Abweichungen beim LVS-Vergleich zu finden, und die Möglichkeit, Abweichungen sowohl in der Layout- als auch in der schematischen Ansicht hervorzuheben, ermöglicht es ihnen, Korrekturen schnell und effizient umzusetzen.

Ein Diagramm, das einen Prozessablauf mit verschiedenen Schritten und Entscheidungspunkten zeigt.
Die wichtigsten Funktionen

Produktionserprobt, Trusted Circuit-Verifizierung

Designer, Ingenieure und das Management vertrauen der Calibre nmLVS nMLVs-Plattform für ihre bewährte Leistung, Kapazität, Zuverlässigkeit und einfache Debug-Bedienung. Eine genaue und präzise Schaltungsverifizierung ist ein wesentlicher Bestandteil der erstklassigen Siliziumlieferung.

Setzt den Maßstab

Flexibilität und Berechenbarkeit

Die Calibre nmLVS nMLVS-Plattform eignet sich ideal für die Bearbeitung von Aufträgen jeder Größe, die eine komplizierte Extraktion von Geräteparametern erfordern, unabhängig davon, ob es sich um Analog-/HF-Designs oder Multimillion-Gate-ICs handelt. Das Calibre nmLVS nMLVS-Tool wird von allen großen Gießereien bevorzugt und setzt Maßstäbe für LVS-Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vorhersagbarkeit.

Smartwatch mit schwarzem Band und quadratischem Gesicht, das Fitness-Tracking-Daten anzeigt
Intuitiv und einfach zu bedienen

Design-Debugging und Benutzerfreundlichkeit

Die Calibre nmLVS nMLVS-Plattform bietet eine intuitive und einfach zu bedienende integrierte Debugging-Umgebung für die Entwurfsüberprüfung, mit der Sie Designprobleme schnell finden und beheben können. Calibre nmLVS NMLV-Laufzeiten sind in der Regel 2-3x schneller als bei herkömmlichen Layoutprozessen im Vergleich zu schematischen Prozessen.

Eine Person, die eine Stirnlampe trägt, erkundet eine dunkle Höhle mit Stalaktiten und Stalagmiten im Hintergrund.
Schnelle Laufzeiten

Erstklassige Genauigkeit und Laufzeit

Die Calibre nmLVS nMLVS-Plattform bietet die zuverlässige Genauigkeit und zeitnahe Ausführung von IC-Designern und Gießereien, während innovative hierarchische und logische Injection-Technologien praktisch unbegrenzten Designspielraum mit schnellen Laufzeiten bieten.

Eine Person, die eine Stirnlampe trägt, erkundet eine dunkle Höhle mit Stalaktiten und Stalagmiten im Hintergrund.

Ausgewählte Ressourcen von Calibre nmLVS

Erkunden Sie unsere empfohlenen Ressourcen oder besuchen Sie die vollständige Calibre nmLVS NMLV-Ressourcenbibliothek, um On-Demand-Webinare, Whitepapers und Informationsblätter anzusehen.

Sind Sie bereit, mehr über Calibre zu erfahren?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten! Nehmen Sie heute Kontakt mit unserem Team auf

Rufen Sie an: 1-800-547-3000

Beratungsdienste von Calibre

Wir helfen Ihnen bei der Einführung, Bereitstellung, Anpassung und Optimierung Ihrer komplexen Designumgebungen. Durch den direkten Zugang zu Technik und Produktentwicklung können wir auf tiefgreifendes Fach- und Fachwissen zurückgreifen.

Support-Center

Das Siemens Support Center bietet Ihnen alles an einem einfach zu bedienenden Ort -
Wissensdatenbank, Produktupdates, Dokumentation, Support-Fälle, Lizenz-/Bestellinformationen und mehr.

Design und Herstellung von Calibre IC-Geräten

Die Calibre-Toolsuite bietet eine genaue, effiziente und umfassende IC-Verifizierung und -Optimierung über alle Prozessknoten und Designstile hinweg und minimiert gleichzeitig den Ressourcenverbrauch und die Zeitpläne für das Tapeout.