Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Analog FastSPICE FASTSPICE-RESSOURCEN

Ausgewählte Resources

Ein Symbol mit einem blauen Wassertropfen und einem weißen Umriss eines Buches.

Neu: Solido Layout Analyzer

KI-gestützte, messungsorientierte Analyse für parasitäre und layoutabhängige Effekte

Die wichtigsten Funktionen

Analog FastSPICE FastSpice-Plattform

Mit einer von der Gießerei zertifizierten Genauigkeit liefert AFS eine SPICE-Genauigkeit im Nanometerbereich, > 5-mal schneller als herkömmliche SPICE-Simulatoren und > 2x schneller als parallele SPICE-Simulatoren. Für große Schaltungen nach dem Layout bietet die neue AFS eXtreme Technologie eine Kapazität von über 100 Millionen Elementen und ist mehr als dreimal schneller als Simulatoren nach dem Layout.

Schnellste nanometergenaue Schaltungssimulation

  • Von führenden Gießereien für das FinFET-Verfahren zertifiziert
  • > 5-mal schneller als herkömmliches SPICE
  • > Zweimal schneller als paralleles SPICE
  • AFS eXtreme Technologie ohne zusätzliche Kosten verfügbar
Rendern der Simulation zur Überprüfung von Nanometer-Schaltungen

Schnellste Mixed-Signal-Simulation

  • Unterstützt alle führenden digitalen Löser
  • Erstklassige Benutzerfreundlichkeit, die maximale Wiederverwendung der Verifizierungsinfrastruktur ermöglicht
  • Erweiterte Verifizierungs- und Debug-Funktionen zur Verbesserung der Überprüfungsabdeckung
Künstlerische Darstellung der Schaltungsverifizierung

Schnellstes variationsbewusstes Design und Verifizierung

  • Verbesserte Designqualität und Markteinführungszeit
  • SPICE-genaue High-Sigma-Verifizierung
  • > 1000x schneller als Brute-Force-Simulation
  • Einfach zu verwenden und bereitzustellen
Künstlerische Darstellung von AMS Solido Variation Designer

Bereit, heute mit jemandem zu sprechen?

Wir stehen bereit, um Ihre Fragen zu beantworten.

Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter 1-800-547-3000

Treten Sie der IC-Design-Community bei

Nehmen Sie an der Diskussion über neue Themen, Features, Inhalte und technische Experten teil.

Schulung und Support

Greifen Sie auf detaillierte Anwendungshinweise für Benutzer, Schulungsressourcen und mehr zu.

EDA-Beratung

Wir helfen Ihnen dabei, maximale geschäftliche Auswirkungen zu erzielen, indem wir komplexe Technologie- und Unternehmensherausforderungen mit einer einzigartigen Mischung aus Entwicklungs- und Designerfahrung und Methodenkompetenz angehen.