Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum elektronische Dämpferantriebe mit Federrücklauf?

Unsere elektronischen Federrücklaufdämpferantriebe sorgen für eine zuverlässige Steuerung von HVAC-Systemen. Sie bieten Drehmomente von 20 bis 160 lb-in, ideal für Economizer-Dämpfer, Dachgeräte und Klimaanlagensteuerungen für ein effektives Luftstrommanagement. Sorgen Sie mit unseren energieeffizienten Aktuatoren für eine effiziente, sichere Belüftung. Erfüllen Sie ein präzises Luftstrommanagement und kritische Sicherheitsanforderungen mit schneller Federrückstellung von 15 Sekunden. Dadurch werden Dämpfer schnell geschlossen, um die Sicherheit zu erhöhen und den Energieverbrauch zu optimieren. Bleiben Sie konform mit unseren Antrieben für den Plenum. Ein patentierter selbstzentrierender Schaftadapter verhindert ein Verrutschen, was Installationszeit spart und den Wartungsaufwand reduziert. Diese Aktuatoren sind für über 100.000 Vollhubzyklen ausgelegt und bieten eine langfristige Leistung und minimieren Betriebsunterbrechungen.

Vorteile

Beschleunigen Sie den Projektabschluss

Minimieren Sie den Installationsaufwand mit unserem patentierten selbstzentrierenden Wellenadapter. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle und sichere Anpassung, um die Projektzeitpläne für Ihre Gebäudemanagementsysteme zu verkürzen.

Kontinuierlich arbeiten

Verlassen Sie sich auf Aktuatoren, die für über 100.000 Vollhubzyklen und 5 Millionen Neustellungen bei ausgewählten Modellen ausgelegt sind. Unser Design bietet langfristige Haltbarkeit und gleichbleibende Leistung für kritische HLK-Anwendungen.

Optimieren Sie verschiedene Einheiten

Integrieren Sie unsere Aktuatoren nahtlos in Economizer-Klappen, Dachanlagen und Lüftungsgeräte. Die Funktionen zur manuellen Übersteuerung der meisten Modelle ermöglichen eine grundlegende Kontrolle bei Stromausfällen und sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN