Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Non-Spring Return?

OpenAir‑Stellantriebe ohne Federrücklaufklappe von Siemens sorgen für eine zuverlässige, energieeffiziente Steuerung mit Drehmomenten von 44 bis 310 lb‑in, wählbaren Signalen von 0—10 V oder 2—10 V und einem patentierten, selbstzentrierenden Wellenadapter, der ein Verrutschen verhindert. Verbesserte Modelle bieten längere Zykluswerte für eine dauerhafte Leistung.

Portfolio

  • GDE — 44 Pfund
  • GLB — 88 Pfund
  • GEB — 132 Pfund
  • GB — 221 Pfund
  • GIB — 310 lb-in
Ein Bild einer digitalen Werkzeugschnittstelle für die Integration von HVAC-Systemen mit verschiedenen Symbolen und Schaltflächen.

Ihre Vorteile

Beschleunigen Sie die Installation

Patentierter selbstzentrierender Schaftadapter, vorverkabelte Optionen und manuelle Übersteuerung helfen Technikern bei der schnelleren Montage und Inbetriebnahme mit gleichbleibenden Ergebnissen.

Verbessern Sie die Energieeffizienz

Niedriger Stromverbrauch mit präzisen 0—10 V- oder 2—10 V-Steuersignalen reduziert den Energieverbrauch und sorgt gleichzeitig für Komfort und Stabilität.

Skalieren Sie für mehr Anwendungen

Der Drehmomentbereich von 44 bis 310 lb ist für VAV-Boxen, Bypass- und Isolationsdämpfer, Dachanlagen und AHUs mit zuverlässiger Leistung geeignet.

Ausgewählte Funktionen