Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Intelligent Valve?

Das Siemens Intelligent Valve ist ein selbstoptimierendes HVAC-Ventil, das wichtige Parameter misst, um den Energieverbrauch zu optimieren und die Betriebskosten zu senken. Herkömmliche HVAC-Ventile arbeiten bei Teillast oft ineffizient, was zu einem hohen Energieverbrauch und inkonsistenten Raumtemperaturen führt. Unser Intelligent Valve löst dieses Problem, indem es die Betriebseffizienz maximiert. Sein adaptiver Strömungsoptimierer passt den Volumenstrom für Delta-T an, reduziert den Energieverbrauch und sorgt für stabile Raumtemperaturen. Erzielen Sie eine präzise Steuerung und optimale Rücklauftemperaturen mit einem hochauflösenden Aktuator. Dieses selbstoptimierende Ventil gleicht Ihr HVAC-System automatisch aus, wodurch komplexe Berechnungen überflüssig werden und Planungszeit gespart wird.

Wichtige Vorteile

Produktivität fördern

Maximieren Sie die Systemeffizienz mit einem dynamischen Ausgleichsventil. Halten Sie den korrekten Systemdruck für alle Lasten aufrecht, um Leistungseinbußen zu vermeiden und effektive Rücklauftemperaturen für eine hohe Heiz- und Kühleffizienz zu erreichen.

Erhöhung der en Sie dieEnergieeffizienz

Erhöhen Sie die Energieeffizienz für den gesamten Lebenszyklus Ihres HVAC-Systems. Das Intelligent Valve optimiert den Energieverbrauch, um die Betriebskosten zu senken und eine effektive Systemleistung aufrechtzuerhalten.

Sorgen Sie für gleichbleibenden Komfort

Sorgen Sie mit einer stabilen Raumtemperaturregelung für gleichbleibenden Komfort in Ihren Gebäuden. Das Intelligent Valve passt sich Veränderungen an und sorgt für optimalen, kontinuierlichen Komfort.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN