Marktführende Effizienz für HVAC in Wohngebäuden
Das flexible Design des S400 verkürzt die Forschungs- und Entwicklungszeit. Das SmartHMI bietet Installateuren und Endkunden leicht verfügbare Informationen.
Das Climatix Das System ermöglicht es Herstellern von HLK-Anlagen, innovative Wärmepumpenlösungen auf rationelle, offene und umweltfreundliche Weise zu entwickeln. Der Siemens Climatix Die S400-Steuerung erweitert die Möglichkeiten der Geräteautomatisierung für private Anwendungen.
Das modulare Design des S400 ermöglicht den Einsatz in skalierbaren Wärmepumpenanwendungen. Mit nativer Cloud-Konnektivität ermöglicht der Controller den Fernzugriff auf die Wärmepumpe. Dies bietet OEMs oder Serviceanbietern vollständige Transparenz und ermöglicht schnelle, kostengünstige Reaktionen. Es eröffnet auch Möglichkeiten für neue zukunftsorientierte Angebote wie „Heizung als Service“.
Der S400 trägt das Siemens EcoTech-Label und unterstreicht das Engagement von Siemens für Nachhaltigkeit. Sein innovatives Design verleiht verschiedenen HLK-Systemen Flexibilität und Effizienz.
Das flexible Design des S400 verkürzt die Forschungs- und Entwicklungszeit. Das SmartHMI bietet Installateuren und Endkunden leicht verfügbare Informationen.
Climatix S400 ermöglicht digitale Dienste mit Climatic IC und die Verbindung zu Energieüberwachungsdiensten von Drittanbietern über eine API. Vor Ort kann der S400 über branchenübliche Kommunikationsprotokolle wie BACnet und Modbus integriert werden.
Das modulare System des S400 ermöglicht es Ihnen, mit dem Nötigsten zu beginnen und es nach Bedarf zu erweitern. Der Basiscontroller bietet eine solide Grundlage, und zusätzliche I/O-Erweiterungsmodule können zur Erweiterung der Funktionen miteinander verbunden werden.