Siemens-Drosselklappen sind ideal für hydraulische Systeme. Wir konstruieren sie so, dass sie den Durchfluss mit blasendichter Absperrung isolieren und heißes und kaltes Wasser, einschließlich bis zu 50% Glykol, von -40 °F bis 250 °F kontrollieren.
Hydronische Systeme haben oft mit ineffizienter Strömungsisolierung, Energieverschwendung und vorzeitigem Ventilausfall zu kämpfen. Unsere Absperrklappen lösen diese Probleme und bieten eine verbesserte Leistung und Effizienz. Sorgen Sie für eine blasendichte Absperrung ohne Leckagen, wodurch Energieverschwendung vermieden und die Lebensdauer des Produkts verlängert wird.