Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Luftqualitätssensoren?

Luftqualitätssensoren von Siemens sorgen für Wohlbefinden und tragen zur Produktivität der Bewohner bei, während gleichzeitig die Energieeffizienz in Ihrem Raum maximiert wird. Unser umfassendes Angebot umfasst Sensoren für Kohlendioxid, Partikel und flüchtige organische Verbindungen.

Eine schlechte Raumluftqualität kann dazu führen, dass sich die Insassen unwohl fühlen. Unsere Sensoren verbessern den Raumkomfort durch bedarfsgesteuerte Belüftung für ein gesundes und produktives Raumklima.

Wählen Sie zwischen einer Vielzahl von Messoptionen für eine umfassende Überwachung der Raumluftqualität. Drahtlose Sensoren vereinfachen die Installation, indem sie den Verkabelungsaufwand minimieren und eine vielseitige Platzierung und flexible Integration bieten.

Wählen Sie zwischen Raumgeräten zur Erfassung der Luftqualität und unserem 7-in-1-IAQ-Multisensor der QNA-Serie.

An image of a device used for monitoring indoor air quality with a display showing various air quality metrics.

Wichtige Vorteile

Verbessern Sie die Luftqualität und den Komfort

Verbessern Sie die Luftqualität für einen besseren Komfort der Insassen. Verwenden Sie Sensoren für eine bedarfsgesteuerte Belüftung, um die Raumbedingungen für ein gesundes Raumklima zu optimieren.

Vereinfachen Sie die Installation

Minimieren Sie die Verkabelung mit drahtlosen Sensoren für eine vereinfachte Installation. Platzieren Sie sie flexibel für eine präzise Positionierung und eine einfache Gebäudeintegration.

Daten einfach überwachen

Überwachen Sie wichtige Aspekte der Raumluftqualität mit vielen Messoptionen. Verschaffen Sie sich volle Transparenz über die Raumluftqualität Ihres Gebäudes, um fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten zu treffen.

Ausgewählte Lösungen