Spectrum Power Transmission Management ist ein integriertes Softwaresystem zur Verwaltung, Orchestrierung und Optimierung von Stromübertragungsnetzen. Es erhöht die Effizienz und Widerstandsfähigkeit der Stromübertragungsnetze, indem es alle verfügbaren Daten auf intelligente und optimierte Weise nutzt. Das System bietet eine Bewertung des Netzzustands in Echtzeit, sodass Sie optimale Maßnahmen für die Netzstabilität bewerten und auswählen können.
Spectrum Power Transmission Management ist von Haus aus sicher, mit mehrschichtigen Sicherheitsmaßnahmen, die auf IEC 62443-3-3 basieren, und kontinuierlicher Wartung. Es lässt sich nahtlos in IT-Systeme integrieren, die internationalen Standards entsprechen. Die Funktionen von Spectrum Power können einfach mit Gridscale X-Modulen erweitert werden, um eine zukunftssichere Flexibilität zu gewährleisten.