Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Gridscale X Flexibility Manager

Die Verteilnetze stehen unter zunehmendem Druck durch Elektrifizierung, Rechenzentren und das schnelle Wachstum dezentraler Energieressourcen. Herkömmliche Verstärkung allein kann mit der Verbindungsnachfrage und der steigenden Komplexität nicht Schritt halten. Gridscale X Flexibility Manager hilft Betreibern, Staus zu prognostizieren und flexible Ressourcen im Netzwerk proaktiv zu verwalten.

Die Software überwacht kontinuierlich die Netzbedingungen, prognostiziert Überlastungen und identifiziert Flexibilitätsoptionen für angeschlossene Anlagen wie Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, Batterien und dezentrale Stromerzeugung. Durch die Aktivierung dieser Ressourcen können Netzbetreiber die Netzkapazitätsauslastung um bis zu 20 Prozent erhöhen und die Verstärkungskosten um bis zu 40 Prozent senken und gleichzeitig die Betriebsstabilität aufrechterhalten.

Wichtige Vorteile

Staus vorhersagen, bevor sie passieren

Überwachen Sie kontinuierlich die Netzbedingungen und prognostizieren Sie Überlastungen, um präventive Maßnahmen zu ergreifen, anstatt auf Einschränkungen zu reagieren.

Kapazitäten in der bestehenden Infrastruktur freischalten

Aktivieren Sie die Flexibilität von DERs, um die Netzauslastung um bis zu 20 Prozent zu erhöhen, ohne neue Leitungen bauen zu müssen.

Reduzieren Sie die Verstärkungskosten

Setzen Sie gezielte Flexibilitätsmaßnahmen ein, um Modernisierungen aufzuschieben und den Bedarf an Netzinvestitionen um bis zu 40 Prozent zu senken.

Vorgestellte Funktionen

Entdecken Sie, wie andere Gridscale X Flexibility Manager verwenden

8eb47773-4c74-4f8c-b130-1ccec2111762 - KV-Flex-Manager-Operator

KNG-Kärnten Netz | Österreich bereitet das Netz auf die steigende DER-Nachfrage vor

Angesichts des schnellen Wachstums der dezentralen Stromerzeugung bereitet sich der österreichische Energieversorger KNG derzeit auf den Betrieb eines zunehmend komplexen und dynamischen Netzes vor. In Erwartung neuer betrieblicher und digitaler Fähigkeiten schloss sich KNG mit Siemens zusammen, um gemeinsam eine Lösung zu entwickeln, die in der Einführung von Flexibility Manager gipfelte.

Erkunden Sie Ressourcen und verwandte Produkte