Die Gridscale X Dynamic Line Rating Rating-Software berechnet und prognostiziert die Freileitungskapazität in Echtzeit auf der Grundlage der aktuellen lokalen Wetter- und Umgebungsbedingungen. Erhöhen Sie die Leitungskapazität in 90% der Fälle um 10 bis 15% und überbrücken Sie so die Lücke zwischen dringendem Kapazitätsbedarf und den Zeitplänen für den Netzausbau.
Diese modulare, interoperable Lösung lässt sich in bestehende IT/OT-Workflows von Netzleitsystemen und anderen Anwendungen integrieren und bietet Flexibilität ohne Herstellerbindung. Dynamic Line Rating ist kompatibel mit Spectrum Power und dem Gridscale X-Portfolio für eine bessere Bedienerführung und eine hohe Netzstabilität.