Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Systemsicherheit?

Siemens bietet Netzwerkautomatisierungslösungen, um digitalisierte Stromnetze vor Cyberangriffen zu schützen. Profitieren Sie von einer schnelleren Bereitstellung mit standardisierten, IEC 62443-zertifizierten Umspannwerkslösungen und -prozessen, die eine maximale Erfüllung der Vorschriften gewährleisten. Unsere Lösungen basieren auf den neuesten internationalen Cybersicherheitsstandards und bieten eine sichere Grundlage für die Umsetzung der Digitalisierung.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Wichtige Vorteile

Beschleunigen Sie die Bereitstellung mit zertifizierten Prozessen

Beschleunigen Sie die Projekteinführung mithilfe von IEC 62443-zertifizierten Engineering- und Integrations-Workflows, die die Sicherheit von Umspannwerken standardisieren und das Implementierungsrisiko reduzieren.

Erfüllen Sie die regulatorischen Anforderungen mit Zuversicht

Ermöglichen Sie die vollständige Einhaltung internationaler und regionaler Standards — einschließlich IEC 62443 und ISO/IEC 27001 — durch ein dokumentiertes, überprüfbares Sicherheitsframework.

Ermöglichen Sie sichere Digitalisierung in großem Maßstab

Setzen Sie neue Digital- und Automatisierungstechnologien auf einer sicheren Grundlage ein, die auf einem ganzheitlichen, umfassenden Cybersicherheitsansatz für Energiesysteme basiert.

Vorgestellte Funktionen