Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum HB3?

Die HB3 ist eine Generatorschaltanlage, die SF6-freie Vakuumschalttechnik für Anwendungen in Kraftwerken mit bis zu 400 MW verwendet. Reduzieren Sie die Betriebskosten mit der wartungsfreien Vakuumtechnologie, die für bis zu 10.000 Betriebszyklen ausgelegt ist. Es ist die weltweit erste und einzigartige Generatorschaltanlage, die diese Technologie für Kurzschlusswerte bis zu 110 kA verwendet.

Bei der Entwicklung des Generatorschutzschalters HB3 von Siemens hatten wir immer ein Ziel vor Augen: ihn auf jede erdenkliche Weise nachhaltiger zu machen. Also haben wir seine Technologie angepasst, ein verantwortungsbewusstes Lieferkettenmanagement eingeführt und einen Weg gefunden, alle Emissionen auszugleichen, die wir noch nicht vermeiden können.

Vorgestellte Funktionen

Ressourcen erkunden