Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum HB1-C?

Der HB1-C ist ein Generator-Leistungsschaltersystem, eine Komplettlösung zum Anschrauben für Nachrüstprojekte bis 72 kA. Es passt sich an Anwendungen zur Stromerzeugung an.

Nachrüstprojekte haben aufgrund von Platz- und Konstruktionsbeschränkungen oft Probleme mit der Integration neuer Geräte. Lösen Sie das Problem mit den umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten des HB1-C — montieren Sie ihn vertikal oder horizontal und passen Sie sein I- oder L-förmiges Design an bestehende Sammelschienenverbindungen an, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten.

Die kompakten Abmessungen des HB1-C entsprechen älteren GCB-Schnittstellen, was Upgrades vereinfacht. Senken Sie die Betriebskosten um bis zu 75% mit wartungsfreier Vakuumtechnologie. Verbessern Sie die Sicherheit und Konformität mit integrierten Haupttrennschaltern und Erdungsschaltern, die den Normen IEC/IEEE 62271- 37-013:2021 entsprechen.

A diagram showing a rethinking of generator circuit-breaker systems with various components and connections.

Wichtige Vorteile

Passen Sie sich komplexen Bedürfnissen an

Bewältigen Sie komplexe Projektbeschränkungen mit unserem anpassbaren HB1-C-Generator-Schutzschaltersystem. Passen Sie den HB1-C an Ihre spezifischen Bedürfnisse an.

Reduzierung der Betriebskosten

Implementieren Sie unsere wartungsfreie Vakuumtechnologie, um bis zu 75% der Betriebskosten zu sparen. Minimieren Sie die laufenden Kosten und maximieren Sie die Effizienz während des gesamten Lebenszyklus Ihres Systems.

Optimieren Sie Nachrüstprojekte

Vereinfachen Sie Nachrüstprojekte mit unserer Komplettlösung. Integrieren Sie sich nahtlos in ältere Schnittstellen von Generator-Leistungsschaltern und reduzieren Sie die Installationszeit mit einem kompakten, anpassbaren Design.

Vorgestellte Funktionen

Ressourcen erkunden