Warum Fire System Performance Monitoring?
Gebäudeeigentümer und Betreiber stehen vor wachsenden Herausforderungen, wenn es darum geht, Brandschutzsysteme effektiv zu verwalten. Limited Einblick in das Systemverhalten erschwert die Früherkennung von Problemen. Die Wartung basiert oft auf festen Zeitplänen und nicht auf tatsächlichen Leistungsdaten, was bedeutet, dass Probleme wie wiederkehrende unerwartete Isolierungen, zeitweilige Störungen oder sogar eine vergessene Staubschutzkappe unbemerkt bleiben können. Ohne Trendanalysen oder Erkennungs-KPIs wird es schwieriger, die Einhaltung und Bereitschaft nachzuweisen, während Sicherheitsrisiken, Betriebskosten und das Compliance-Risiko steigen.
Fire System Performance Monitoring begegnet diesen Herausforderungen, indem es kontinuierlich Betriebsdaten von Meldern, Schalttafeln und Peripheriegeräten erfasst. Der Service protokolliert automatisch Alarme, Störungen und Anomalien, identifiziert wiederkehrende Probleme anhand von Trend- und Frequenzanalysen und berechnet KPIs zur Erkennungsverfügbarkeit, um die Systemverfügbarkeit zu messen. Alle Erkenntnisse werden in einem visuellen Dashboard im Kundeninteraktionsportal dargestellt, sodass Facility-Manager Maßnahmen auf der Grundlage realer Leistungsdaten priorisieren und die Einhaltung der Vorschriften mit einer prüfbereiten Dokumentation unterstützen können.