Warum Detektoren für explosionsgefährdete Umgebungen?
Detektoren für explosionsgefährdete Umgebungen von Siemens schützen Menschen und Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen mit schneller, zuverlässiger Branderkennung. Chemie-, Pharma- und Gasverteilungsanlagen sowie Ölraffinerien, Pipelines und andere Anlagen benötigen einen Brandschutz, der robust genug ist, um widrigen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und gleichzeitig empfindlich genug, um auch nur eine Spur von Feuer zu erkennen. Eine zuverlässige Erkennung, die einen frühen und echten Alarm auslösen kann, verhindert unnötige Ausfallzeiten und die durch Fehlalarme verursachten Kosten.
Der galvanisch isolierte Leitungsadapter (Ex) und die einzigartige ASA-Technologie von Siemens machen die adressierbaren Multisensor-Detektoren zu einem technisch überlegenen Produkt und zur idealen Wahl für die Gaszonen 0, 1 und 2.