Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum ACEND Notification?

ACEND Notification ist ein Portfolio von Benachrichtigungsgeräten für den Innenbereich, das die Sicherheit der Insassen in Notfällen maximiert und gleichzeitig die Kosten senkt. Dank der geringeren Stromaufnahme benötigen Sie weniger Stromversorgungen, was die Vorabinstallationskosten und die laufenden Betriebskosten reduziert. Die Abwärtskompatibilität mit Ihren bestehenden Siemens-Systemen bedeutet, dass Sie ein Upgrade zu einem erschwinglichen Preis durchführen können, ohne Ihren Betrieb zu unterbrechen.

Wichtige Vorteile

Senken Sie die Strom- und Installationskosten

Die geringere Stromaufnahme von ACEND reduziert die Anzahl der benötigten Stromversorgungen, was die Installations- und Betriebskosten senkt und gleichzeitig die Effizienz des Schaltungsdesigns maximiert.

Passen Sie sich den sich ändernden Anforderungen der Einrichtung an

Mit austauschbaren Deckeln und Objektiven können Sie ganz einfach zwischen den Gerätetypen wechseln. ACEND unterstützt schnelle Anpassungen, wenn sich die Raum- oder Code-Anforderungen ändern.

Minimierung der Ausfallzeiten bei Upgrades

ACEND funktioniert mit älteren Siemens-Geräten an einem einzigen Stromkreis. Ersetzen Sie nur das ausgefallene Gerät, nicht den gesamten Kreislauf, für eine schnellere und kostengünstigere Wartung.

Vorgestellte Funktionen