Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIESTORAGE NEO?

Das schnelle Wachstum von Elektromobilität und erneuerbaren Energien belastet die bestehende Netzinfrastruktur und macht den Ausbau kostspielig und zeitaufwändig. Ohne fortschrittliche Speicher sind Netzbetreiber mit einer unvorhersehbaren Versorgung, Spitzenlasten und teuren Modernisierungen konfrontiert. SIESTORAGE NEO begegnet diesen Herausforderungen, indem es das Laden mit hoher Leistung an schwachen Netzen ermöglicht, selbst erzeugte Energie speichert und Lasten durch intelligentes Management ausgleicht. Sein modulares, kompaktes Design bietet robuste, skalierbare Lösungen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, die Kosten senken und eine zuverlässige, effiziente Energieversorgung für jeden Standort gewährleisten.

SIESTORAGE NEO Städtebau

SIESTORAGE NEO-Broschüre

Steigern und verbessern Sie Ihre Netzverbindung, um das Laden mit hoher Leistung zu ermöglichen

Ihre Vorteile

Schnelles Laden in schwachen Netzen ermöglichen

SIESTORAGE NEO ermöglicht das Laden mit hoher Leistung, auch wenn die Netzanschlüsse begrenzt sind, wodurch die Erweiterung der Elektromobilität ohne kostspielige Netzverbesserungen ermöglicht wird und eine zuverlässige Ladeinfrastruktur für verschiedene Standorte gewährleistet wird.

Intelligentes und effizientes Lastmanagement

Das System gleicht Erzeugung und Verbrauch aus, speichert selbst erzeugte Energie und bewältigt Spitzenlasten, optimiert den Energieverbrauch und senkt die Betriebskosten für Netzbetreiber und Unternehmen.

Modulares, skalierbares und robustes Design

Das kompakte All-in-One-Gehäuse von SIESTORAGE NEO ist robust gegen äußere Einflüsse und kann auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es bietet flexible, zuverlässige Energiespeicher für jede Anwendung oder Umgebung.

Ausgewählte Funktionen

Batterie-Energiespeicherlösungen

Gewinnen Sie fundiertes Wissen und Einblicke in BESS