Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum NXPLUS C 24?

NXPLUS C ist eine gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage für die Primärverteilung in Transformator- und Schaltanlagen. Der werkseitig montierte feste Leistungsschalter für die Installation in Innenräumen ist eine besonders vielseitige metallgekapselte, gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage.

NXPLUS C ist sowohl für Einzelsammelschienenanwendungen (bis zu 36 kV, 31,5 kA) als auch für Doppelsammelschienenanwendungen (bis zu 24 kV, 25 kA) erhältlich und wird in Transformatoren- und Schaltanlagen in einer Vielzahl von Stromversorgungsanwendungen eingesetzt.

Vorgestellte Funktionen

Ressourcen erkunden