Warum NXAirS 12kV 550?
Die Produkte der NxAirs-Serie sind hochflexibel und wurden entwickelt, um den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Kunden in Bezug auf Lösungen, Nennleistungen und Konfigurationen gerecht zu werden. Sie können die vielfältigen intelligenten Anforderungen der Kunden erfüllen.
Der NXAirS 12kV 550 verfügt über ein kompaktes Design mit einer Schrankbreite von nur 550 mm, wodurch bis zu 30% der Bodenfläche eingespart werden. Es kann mit anderen Breitengeräten der 12-kV-Serie von NXAIR kombiniert werden, die höhere Parameter haben.