Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Unterstützen Sie Ihren Weg zur Nachhaltigkeit

Luftisolierte Schaltanlage für die Primärverteilung

NXAIR M 24 kV, bis zu 25 kA

  • 24 kV, Nennleistung bis zu 25 kA
  • Ideal für Stromversorgung, Infrastruktur, industrielle Anwendungen
  • Kompakt, wartungsarm, ökologisch nachhaltig

NXAIR 50 kA

  • Bis zu 17,5 kV, 50 kA, bis zu 4000 A
  • Bewährt für komplexe Netzwerke und hohe Kurzschlussleistung
  • Generator-Leistungsschalteranwendungen bis zu 15 kV
  • Kompakter, zuverlässiger, kostengünstiger Lebenszyklus

NXAIR

  • Bis zu 17,5 kV, 40 kA, bis zu 4000 A
  • Für Stromversorgung, Industrie, Offshore-Anwendungen
  • Maximale Sicherheit, bedienerfreundlich
  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, niedrige Lebenszykluskosten

NXAIR C

  • Bis zu 24 kV, 25 kA, bis zu 2000 A
  • Kategorie Servicekontinuität LSC2
  • Kompakter Fußabdruck, flexible Druckentlastung
  • Wartungsarm, umweltfreundlich

NXAIR H

  • Bis zu 36 kV
  • Bewährt in den Bereichen Stromversorgung, Industrie und Infrastruktur
  • Minimaler Wartungsaufwand, gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb
AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

Produktinformation - NXAirS

NXAirS 550+

NXAirS 550+ ist eine kompakte, luftisolierte 12-kV-Mittelspannungsschaltanlage mit einer maximalen Breite von 550 mm pro Panel. Verfügt über bis zu 1250 A Einspeisung und 2500 A Sammelschienenstrom, 31,5 kA Kurzschlussfestigkeit und IAC A FLR-Klassifizierung. Das optimierte Design reduziert den Installationsraum und die Baukosten und ermöglicht gleichzeitig eine flexible Kombination mit anderen NXAirs-Geräten.

Eine Siemens-Produktwerbung mit einem eleganten, modernen Gerät mit einem blau-weißen Farbschema.

NXAirS 12 kV

NXAirS 12 kV ist eine modulare, kompakte luftisolierte Mittelspannungsschaltanlage mit einer Mindestbreite von 550 mm pro Panel. Unterstützt bis zu 4000 A Einspeise- und Sammelschienenstrom, 40 kA Kurzschlussfestigkeit und IAC A FLR 40kA-1S-Klassifizierung. Sein platzsparendes Design reduziert die Installationskosten und ermöglicht gleichzeitig eine flexible Kombination mit anderen NXAirs-Geräten für eine erweiterte Funktionalität.

Eine linke Seitenansicht einer Siemens NX Air S-Maschine mit einem schlanken Design und einer metallischen Oberfläche.

NXAirS 24 kV

NXAirS 24kV gewährleistet durch unser filigranes Design und unsere systematische Fertigung eine hohe Verfügbarkeit während der gesamten Lebensdauer. Es kann im System bis zu 24 kV, 3150 A, 31,5 kA verwendet werden. Es ist werkseitig montiert, metallgekapselt und typgeprüft gemäß IEC 62271-200/GB3906.

Ein Siemens NX Air S-24kV-System mit einem blau-weißen Farbschema.

NXAirS 40,5 kV

Unser NXair 40,5 kV bietet herausragende Zuverlässigkeit auch unter widrigen Bedingungen und bietet ultimative Sicherheit. Es kann im System bis zu 40,5 kV, 3150 A, 31,5 kA verwendet werden. Es ist werkseitig montiert, metallgekapselt und typgeprüft gemäß IEC 62271-200/GB3906.

Eine Siemens NX Air S 40,5-kV-Umspannstation mit einem großen Transformator und verschiedenen elektrischen Komponenten.

Häufig gestellte Fragen