Luftisolierte Mittelspannungsschaltanlagen von NXAIR bieten Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit für die moderne Stromverteilung. Durch die Verwendung von natürlicher Luft anstelle von SF6 werden Treibhausgase vermieden und das Recycling vereinfacht. Das von Siemens Ecotech für Umweltbewusstsein zertifizierte NXAIR erfüllt die IEC 62271-200-Normen und bietet eine robuste Störlichtbogenabschirmung, verriegelten Betrieb und Druckentlastung für maximalen Schutz. Mit digitaler Überwachung, Vakuum-Leistungsschaltern und langen Wartungsintervallen reduziert es die Lebenszykluskosten und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit. Jetzt erweitert mit Low Power Instrument Transformers (LPITs) — der Technologie von morgen —, die IEC 61869-konforme Sensoren und SIPROTEC 5 5-Relais für fortschrittliche Digitalisierung und zukunftsfähige Leistung integrieren.
Produktportfolio:
- NXAIR — bis zu 17,5 kV, bis zu 40 kA
- NXAIR — bis zu 17,5 kV 50 kA
- NXAIR M — 24 kV bis zu 25 kA
- NXAIR C — bis zu 24 kV, bis zu 25 kA
- NXAIR H — 36 kV bis zu 31,5 kA