Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Fusesaver™?

Oberspannungsnetze müssen eine zuverlässige Versorgung gewährleisten und gleichzeitig die Betriebskosten kontrollieren und Sicherheitsrisiken eindämmen. Störungen an Seitenleitungen sind eine Hauptursache für Ausfälle und Feldeinsätze. Fusesaver™ geht diese Herausforderungen direkt an.

Als schnellster MV-Vakuum-Leistungsschalter der Welt behebt Fusesaver Fehler in nur einem halben Zyklus (10 ms), wodurch die Auswirkungen vorübergehender Fehler reduziert und die Ausfallzeiten verkürzt werden. In brandgefährdeten Bereichen trägt die Minimierung der Lichtbogendauer dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer fehlerbedingten Zündung zu verringern. Sein kompaktes, leichtes Design ermöglicht eine schnelle Installation und Inbetriebnahme.

Das einzigartige Gerät wird über Netzstrom selbst mit Strom versorgt und unterstützt die mehrphasige Störungsbehebung sowohl bei vorübergehenden als auch bei dauerhaften Störungen. Mehrere Betriebsmodi (Sicherung speichern, wieder schließen, segmentieren und schalten) ermöglichen es Versorgungsunternehmen, ein einziges Gerät konsistent in verschiedenen Netzwerkanwendungen einzusetzen.

Wichtige Vorteile

Schnelle Störungsbehebung für verbesserte Netzwerkzuverlässigkeit

Fusesaver behebt Fehler in einem halben Zyklus (10 ms), wodurch die Auswirkungen vorübergehender Fehler reduziert, die Ausfallzeiten verkürzt und die Belastung der Netzwerkressourcen begrenzt wird. Eine kürzere Lichtbogendauer trägt auch dazu bei, das Entzündungsrisiko in brandgefährdeten Bereichen zu senken.

Ein Gerät für mehrere Overhead-Netzwerkfunktionen

Mehrere Betriebsmodi (Sicherung speichern, wieder schließen, segmentieren, schalten) ermöglichen es Versorgungsunternehmen, ein Gerät in verschiedenen Netzwerkszenarien zu verwenden, was Standardisierung und anpassbare Schutzstrategien unterstützt.

Weniger Installationsaufwand und laufende Betriebskosten

Das kompakte, leichte Design ermöglicht eine schnelle Installation, auch aus der Ferne. Eigener Betrieb und optionaler Fernzugriff reduzieren Besuche vor Ort, verbessern die Anlagenverwaltung und senken die Betriebskosten.

Vorgestellte Funktionen

Eindämmung von Buschbränden — Reduzierung des Brandrisikos

Um das Buschbrandrisiko in Freileitungsnetzen zu reduzieren, ist die Begrenzung der Lichtbogendauer bei Störungsereignissen von entscheidender Bedeutung, insbesondere an Tagen mit extremer Brandgefahr. Fusesaver behebt Störungen in nur 10 ms, wodurch die Lichtbogenenergie deutlich reduziert wird. Die Fernbedienung ermöglicht das Wiedereinschalten der Sperre vom Kontrollzentrum aus, was die Bekämpfung von Buschbränden unterstützt und gleichzeitig einen sicheren, zuverlässigen Netzwerkbetrieb gewährleistet.

Buschfeuer. Feuerwehr kämpft gegen

Entdecken Sie, wie andere Fusesaver verwenden™

Häufig gestellte Fragen

Erkunden Sie Ressourcen und verwandte Produkte

Ansehen

Fallstudie | Powercor Australia minimiert das Brandrisiko

Fallstudie | Tragbarer Switch: Last und Störungsunterbrechung

Interview | Dr. Brett Watson

Lesen

Artikel | Verbesserung der Sicherheit beim seitlichen Rückschließer

Artikel | Auswahl von Vermögenswerten in Sporn Feeders

Mehr erfahren

Katalog | Fusesaver™

Broschüre | Fusesaver™

Flyer | Sektionalisierung